未確定2件の候補があります。
Loading...
材質 | Al(JIS 6N01相当) |
---|---|
処理 | アルマイト表面処理 |
カラー | ナチュラル |
断面積 | 3.42cm2 |
断面2次モーメント | Ix:1.48cm4/Iy:5.37cm4 |
質量 | 0.92kg/m |
3000
|
-
| 10 | 1個 | 8,000円(
8,800円
) | 3日目 | |
-
|
30 ~ 2999
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
【特長】 Line 5シリーズ 40mm・20mmのアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト
あと2項目で型番確定