(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

Line 5シリーズ 20×20 1列溝×1列溝【材質】アルミ【処理】アルマイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH 外形図
Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH A詳細図

詳細 A

製品仕様

材質処理カラー断面積断面2次モーメント質量
Al(JIS 6N01相当)アルマイト表面処理ナチュラル1.85cm2Ix:0.77cm4  Iy:0.74cm40.5kg/m

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
-
10

1個

4,500( 4,950円 )

3日目

-
30 ~ 2999
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Line 5シリーズ 20×20 1列溝×1列溝【材質】アルミ【処理】アルマイト。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

    Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

    Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

      Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

      Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

        Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

        Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

          Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 3面溝 SPH

          Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 3面溝 SPH

            Line5 ストラットプロファイル 40X20 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

            Line5 ストラットプロファイル 40X20 2列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

              Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

              Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                  アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

                  アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

                    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                    Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPL

                      Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH

                      Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2020

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                          ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSW-2020

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目~   9日目~   3日目~   3日目~   4日目~   3日目~   3日目   3日目~   4日目~   6日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 20 20 20 20 20 20 30 20 20 30 20 20 20
                            フレームサイズ 20×20 20×20 40×20 40×20 40×20 40×20 - 20×20 20×40 30×30 20×20 20×20 20×20
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 エヌアイシ・オートテック M4シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 エヌアイシ・オートテック M4シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 長方形 長方形 長方形 長方形 角度つき 正方形 - 正方形 正方形 正方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×2列溝 2列溝×0列溝 - 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝

                            Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました