(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L5-SPH2020N2-3M
Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH ストラットプロファイル5

Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH L5-SPH2020N2-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【特長】 Line 5シリーズ 20mmのアルミフレームです。【材質】 アルミ...

詳細情報を確認する

L5-SPH2020N2-3M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH 外形図
Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH A詳細図

詳細 A

製品仕様

材質処理カラー断面積断面2次モーメント質量
Al(JIS 6N01相当)アルマイト表面処理ナチュラル1.91cm2Ix:0.78cm4  Iy::0.78cm40.51kg/m

型番リスト

型番
長さ【定尺】(mm)
長さ-カット品(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L5-SPH2020N2-3M

3000
-
10

1個

4,400( 4,840円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】 Line 5シリーズ 20mmのアルミフレームです。【材質】 アルミ【処理】 アルマイト

カタログ

 

L5-SPH2020N2-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPHの型番L5-SPH2020N2-3Mのページです。
型番L5-SPH2020N2-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH

Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPH

    Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

    Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 2面溝 SPH

      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSV-2030/2045/2060

      ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSV-2030/2045/2060

        Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

        Line5 ストラットプロファイル 20×20 1列溝×1列溝 3面溝 SPH

          Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 3面溝 SPH

          Line5 ストラットプロファイル 40X20 1列溝X2列溝 3面溝 SPH

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFST-3030

              Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

              Line6 R30/60-30°ラウンドプロファイル RPH36

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSW-3030

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                  ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2020

                    Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                    Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X0列溝 2面溝(対向) SPH

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級AFSV-3015/3030/3045/3060/3075

                      ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級AFSV-3015/3030/3045/3060/3075

                        Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル  RPH36

                        Line6 R30/60-45°ラウンドプロファイル RPH36

                          Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                          Line6 ストラットプロファイル 軽量型 30X30 1列溝X1列溝 2面溝 SPL

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   3日目   4日目~   3日目   4日目~   4日目~   3日目~   4日目~   4日目~   3日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 20 20 20 20 20 30 30 30 20 20 30 30 30
                            フレームサイズ 20×20 40×20 - 20×20 40×20 30×30 - 30×30 20×20 20×20 - - 30×30
                            フレームシリーズ IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 エヌアイシ・オートテック M4シリーズ IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 6 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ IMAO (item) Line 5 エヌアイシ・オートテック M6シリーズ IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 6
                            フレーム形状 正方形 長方形 角度つき 正方形 長方形 正方形 角度つき 正方形 正方形 正方形 角度つき 角度つき 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 - 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 - - 1列溝×1列溝

                            Line5 ストラットプロファイル 20X20 1列溝X1列溝 2面溝 SPHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました