(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40シリーズ ブラケット 80(JBK40)

40シリーズ ブラケット 80(JBK40)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
473円
税込単価
520円

40シリーズのブラケットです。【材質】 ADC12【処理】 シルバー焼付塗装

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

40シリーズ ブラケット 80(JBK40) 外形図

製品仕様

  • 質量:78g
  • 推奨締付トルク:25N・m

使用例

40シリーズ ブラケット 80(JBK40) 使用例

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBK40-4070

1個

473( 520円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

40シリーズのブラケットです。【材質】 ADC12【処理】 シルバー焼付塗装

カタログ

 

JBK40-4070で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40シリーズ ブラケット 80(JBK40)の型番JBK40-4070のページです。
型番JBK40-4070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40シリーズ ブラケット 80(JBK40)

40シリーズ ブラケット 80(JBK40)

    6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴8個タイプ

    6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴8個タイプ

      5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出極厚型ブラケット

      5シリーズ(溝幅6mm) -3列溝用- 押出極厚型ブラケット

        Dブラケット3060/ DブラケットS3060

        Dブラケット3060/ DブラケットS3060

          5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット

          5シリーズ(溝幅6mm) -2列溝用- 突起付ブラケット

            8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出偏心ブラケット

            8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出偏心ブラケット

              5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

              5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

                8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

                8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

                  8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット

                  8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット

                    8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

                    8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

                      5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用- 突起付反転ブラケット リブ付き取付穴8個タイプ

                      5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用- 突起付反転ブラケット リブ付き取付穴8個タイプ

                        M4シリーズ デルタブラケット ABLD-40-4

                        M4シリーズ デルタブラケット ABLD-40-4

                          アルミブラケット(M8用)

                          アルミブラケット(M8用)

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック ヤマト
                            通常価格 473円 230円 319円 345円 245円 273円 211円 158円 288円 164円 234円 258円 599円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット -
                            シリーズ IMAO (アイムフレーム) 40シリーズ ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) エヌアイシ・オートテック M4シリーズ -
                            適用フレーム幅(mm) 40 60 60 60 40 40 20 / 40 40 80 / 160 45 40 / 80 40 -
                            適用溝数 2列溝 2列溝 3列溝 2列溝 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 2列溝 2列溝 -
                            突起位置選択 両側突起付き 片側突起付き 突起なし - 両側突起付き 突起なし 両側突起付き 片側突起付き - 片側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 突起なし

                            40シリーズ ブラケット 80(JBK40)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました