(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40シリーズ ブラケット 40(JBK40)

40シリーズ ブラケット 40(JBK40)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
369円
税込単価
406円

40シリーズのブラケットです。【材質】 ADC12【処理】 シルバー焼付塗装

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

40シリーズ ブラケット 40(JBK40) 外形図

製品仕様

  • 質量:39g
  • 推奨締付トルク:25N・m

使用例

40シリーズ ブラケット 40(JBK40) 使用例

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBK40-4030

1個

369( 406円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

40シリーズのブラケットです。【材質】 ADC12【処理】 シルバー焼付塗装

カタログ

 

JBK40-4030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40シリーズ ブラケット 40(JBK40)の型番JBK40-4030のページです。
型番JBK40-4030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

40シリーズ ブラケット 40(JBK40)

40シリーズ ブラケット 40(JBK40)

    8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

    8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

      8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

      8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

        8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

        8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット

          DブラケットLW

          DブラケットLW

            DブラケットLWHG

            DブラケットLWHG

              DブラケットクロスSS

              DブラケットクロスSS

                6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット(直角加工タイプ)

                  20シリーズ ブラケット 40

                  20シリーズ ブラケット 40

                    アルミボルト用ブラケットS/キット

                    アルミボルト用ブラケットS/キット

                      アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

                      アルミボルト用ブラケットL SFJ-051

                        M6シリーズ デルタブラケット ABLD-30-6

                        M6シリーズ デルタブラケット ABLD-30-6

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用- 突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ

                            メーカー イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS SUS ミスミ イマオコーポレーション SUS SUS エヌアイシ・オートテック ミスミ
                            通常価格 369円 164円 310円 158円 473円 1,403円 126円 578円 256円 140円 202円 158円 334円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット 突起付ブラケット
                            シリーズ IMAO (アイムフレーム) 40シリーズ ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) IMAO (アイムフレーム) 20シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) - エヌアイシ・オートテック M6シリーズ ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
                            適用フレーム幅(mm) 40 45 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200 40 40 / 45 40 / 45 20 30 20 30 - 30 45 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 180 / 200
                            適用溝数 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 1列溝 / 2列溝 1列溝 1列溝 1列溝 2列溝 1列溝 - 1列溝 1列溝
                            突起位置選択 両側突起付き 片側突起付き 両側突起付き 片側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き 両側突起付き

                            40シリーズ ブラケット 40(JBK40)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました