(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20シリーズ ブラケット 40

20シリーズ ブラケット 40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
256円
税込単価
282円

20シリーズのブラケットです。【材質】ADC12。【処理】シルバー焼付塗装。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

20シリーズ ブラケット 40 外形図

製品仕様

  • 質量:20g
  • 推奨締付トルク:4.5N・m

使用例

20シリーズ ブラケット 40 使用例

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBK20-3030

1個

256( 282円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

20シリーズのブラケットです。【材質】ADC12。【処理】シルバー焼付塗装。

カタログ

 

JBK20-3030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20シリーズ ブラケット 40の型番JBK20-3030のページです。
型番JBK20-3030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20シリーズ ブラケット 40

20シリーズ ブラケット 40

    M6シリーズ ヘビーブラケット ABLR

    M6シリーズ ヘビーブラケット ABLR

      M4シリーズ スタンダードブラケット ABL

      M4シリーズ スタンダードブラケット ABL

        5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出型不等辺ブラケット

        5シリーズ(溝幅6mm) -1列溝用- 押出型不等辺ブラケット

          ハードブラケットLW

          ハードブラケットLW

            8-45シリーズ(溝幅10mm)用薄型ブラケット

            8-45シリーズ(溝幅10mm)用薄型ブラケット

              M6シリーズ スタンダードブラケット ABY

              M6シリーズ スタンダードブラケット ABY

                M8シリーズ スタンダードブラケット ABL

                M8シリーズ スタンダードブラケット ABL

                  H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

                  H10シリーズ スタンダードブラケット ABL-50

                    Dブラケット2040

                    Dブラケット2040

                      M8シリーズ ヘビーブラケット ABCH

                      M8シリーズ ヘビーブラケット ABCH

                        M8シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                        M8シリーズ ヘビーブラケット ABLR

                          DブラケットスペーサSS

                          DブラケットスペーサSS

                            メーカー イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック SUS
                            通常価格 256円 748円 298円 261円 544円 181円 338円 352円 1,097円 329円 798円 1,297円 83円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ブラケット種類 突起付ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 薄型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット 押出型ブラケット 押出型ブラケット 突起付ブラケット
                            シリーズ IMAO (アイムフレーム) 20シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M4シリーズ ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック H10シリーズ SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M8シリーズ エヌアイシ・オートテック M8シリーズ -
                            適用フレーム幅(mm) 20 - - 20 40 / 45 - - - 50 40 - - -
                            適用溝数 2列溝 - - 1列溝 1列溝 - - - 1列溝 2列溝 - - -
                            突起位置選択 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 突起なし 両側突起付き 突起なし 突起なし 突起なし

                            20シリーズ ブラケット 40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました