(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック)

Fシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
618円  特別価格 
税込価格
680円  特別価格 

石こうボード対応のフック(フックセット)とプラスチックアンカー(単品)。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
種類
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
真鍮Sフック付き
4947189804004

1個

618円

370

( 407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

先割れ
4947189804035

1個

618( 680円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石こうボード対応のフック(フックセット)とプラスチックアンカー(単品)。
【特長】
・Fシリーズ
・スライドケース入り金具セット
【用途】
・石こうボード用アンカーを打ち込んでフックを木ネジでねじ込んで使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

製品仕様

Fシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック) 仕様01

F-0400のパッケージ外観
・Sフック付き(真鍮)
・安全荷重:10kg
・素材:プラスチック

Fシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック) 仕様02

F-0403のパッケージ外観
・先割れタイプ
・素材:プラスチック

Fシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック) 仕様03

取り付け説明図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック)

Fシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック)

    ITハンガー(ITタイプ)

    ITハンガー(ITタイプ)

      Fシリーズ カベロックDX ホワイト(石膏ボード対応フック)

      Fシリーズ カベロックDX ホワイト(石膏ボード対応フック)

        エビモンゴGAアンカー

        エビモンゴGAアンカー

          フェニックスアンカースリム君

          フェニックスアンカースリム君

            メーカー 福井金属工芸 サンコーテクノ 福井金属工芸 八幡ねじ 昭和貿易
            通常価格 618円 522円 698円 180円 3,704円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            種類 アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト アンカーボルト
            材質 プラスチック - 亜鉛ダイカスト - -

            Fシリーズ ボードアンカー(石膏ボード対応フック)のレビュー

            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
            壁置き
            評価 3.0満足度:3.02021/11/09
            壁に掛けるためのフック購入。種類が豊富で重宝しています。値段も安価で助かります。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました