(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤー ボビン巻(自在金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.1305-100
ステンレスワイヤー ボビン巻(自在金具) ステンレスワイヤー ボビンマキ(ジザイカナグ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,200円
税込単価
12,320円

額ひもの代わりとしてお使いになる場合に最適なステンレスワイヤー。【特長】・長さ...

詳細情報を確認する

型番

NO.1305-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ステンレスワイヤー ボビン巻の仕様

ステンレスワイヤーボビン巻の外観

ステンレスワイヤーボビン巻の外観

  • NO.1304-100:太さφ1.0(直径1.0mm)
  • NO.1305-100:太さφ1.2(直径1.2mm)
  • NO.1306-100:太さφ1.5(直径1.5mm)
  • NO.1319-100:太さφ2.0(直径2.0mm)
 
商品情報を表示

NO.1305-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.1305-100

Φ1.5×100

1個

11,200( 12,320円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

額ひもの代わりとしてお使いになる場合に最適なステンレスワイヤー。
【特長】
・長さ:100m。
【用途】
・大量にワイヤーの加工品をDIYされる際に使用。
・お好きな長さのワイヤーをDIYで使用する際に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤー ボビン巻(自在金具)の型番NO.1305-100のページです。
型番NO.1305-100に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスワイヤー ボビン巻(自在金具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO.1304-100
NO.1306-100
NO.1319-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
線径×長さ
(mm×m)

8,800円

( 9,680円 )
1個 あり

4日目

Φ1.0×100

12,800円

( 14,080円 )
1個 あり

4日目

Φ2.0×100

9,600円

( 10,560円 )
1個 あり

4日目

Φ1.2×100

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました