(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-1122
セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具) カケカナモノ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【特長】・絵などを飾る際に使用・末端金具留め自在フックに、セーフティー機能がつ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

S-1122 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

(単位:mm)

セフティワイヤー自在大(シルバー)の外観・寸法

セフティワイヤー自在大(シルバー)の外観・寸法

2クリップ

  • S-1110:長さ1.0m
  • S-1111:長さ1.5m
  • S-1112:長さ2.0m
  • S-1113:長さ3.0m
  • S-1114:長さ4.0m
  • S-1115:長さ5.0m
  • 太さ:φ1.5(直径1.5mm)
  • 安全荷重:30kg
セフティワイヤー自在大(ホワイト)の外観

セフティワイヤー自在大(ホワイト)の外観

白ビニールコーティング(2クリップ)

  • S-1180-W:長さ1.0m
  • S-1181-W:長さ1.5m
  • S-1182-W:長さ2.0m
  • S-1183-W:長さ3.0m
  • S-1184-W:長さ4.0m
  • S-1185-W:長さ5.0m
  • 太さ:φ1.5(直径1.5mm)
  • 安全荷重:30kg
セフティワイヤー自在大(ブラック)の外観

セフティワイヤー自在大(ブラック)の外観

黒ビニールコーティング(2クリップ)

  • S-1180-B:長さ1.0m
  • S-1181-B:長さ1.5m
  • S-1182-B:長さ2.0m
  • S-1183-B:長さ3.0m
  • S-1184-B:長さ4.0m
  • S-1185-B:長さ5.0m
  • 太さ:φ1.5(直径1.5mm)
  • 安全荷重:30kg
セフティワイヤー自在特大(シルバー)の外観・寸法

セフティワイヤー自在特大(シルバー)の外観・寸法

  • S-1120:長さ1.0m
  • S-1121:長さ1.5m
  • S-1122:長さ2.0m
  • S-1123:長さ3.0m
  • S-1124:長さ4.0m
  • S-1125:長さ5.0m
  • 太さ:φ2.0(直径2.0mm)
  • 安全荷重:50kg
重量用ワイヤー自在(シルバー)の外観・寸法

重量用ワイヤー自在(シルバー)の外観・寸法

  • S-1130:長さ1.0m
  • S-1131:長さ1.5m
  • S-1132:長さ2.0m
  • S-1133:長さ2.5m
  • S-1134:長さ3.0m
  • S-1135:長さ4.0m
  • S-1136:長さ5.0m
  • 太さ:φ3.0(直径3.0mm)
  • 安全荷重:100kg
セフティワイヤー自在のパッケージ

セフティワイヤー自在のパッケージ

店頭販売向けヘッダー使用。(吊り下げ台紙付)

商品情報を表示

S-1122 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-1122

その他
Φ2.0×2.0
シルバー

1個

4,400( 4,840円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵などを飾る際に使用
・末端金具留め
自在フックに、セーフティー機能がついています
・大切な写真・絵画を地震や盗難から守ります
・紐をひっかける部分に脱落防止機能付き
・紐が取外ししにくく盗難防止にも
【用途】
・額縁、絵画を吊るのに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)の型番S-1122のページです。
型番S-1122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)

セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)

    セフティパワーワイヤー自在

    セフティパワーワイヤー自在

      セフティワイヤー自在 小(自在金具)

      セフティワイヤー自在 小(自在金具)

        リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ

        リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ

          リフトコートハンガー トールマン TAT型 Tタイプ

          リフトコートハンガー トールマン TAT型 Tタイプ

            メーカー 福井金属工芸 福井金属工芸 福井金属工芸 スガツネ工業 スガツネ工業
            通常価格 3,772円 1,120円 1,959円 22,050円 22,050円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   3日目  
            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ - -

            セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            S-1113
            S-1114
            S-1115
            S-1123
            S-1124
            S-1125
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            線径×長さ
            (mm×m)
            色詳細

            4,766円

            ( 5,243円 )
            1個 あり

            4日目

            その他Φ1.5×3.0シルバー

            4,849円

            ( 5,334円 )
            1個 あり

            4日目

            その他Φ1.5×4.0シルバー

            5,209円

            ( 5,730円 )
            1個 あり

            4日目

            その他Φ1.5×5.0シルバー

            4,760円

            ( 5,236円 )
            1個 あり

            4日目

            その他Φ2.0×3.0シルバー

            5,120円

            ( 5,632円 )
            1個 あり

            4日目

            その他Φ2.0×4.0シルバー

            5,477円

            ( 6,025円 )
            1個 あり

            4日目

            その他Φ2.0×5.0シルバー

            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました