(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティワイヤー自在 小(自在金具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-1100
セフティワイヤー自在 小(自在金具) セフティワイヤージザイ ショウ(ジザイカナグ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,959円
税込単価
2,155円

大切な写真、絵画を地震や盗難から守るセフティワイヤー自在フック。【特長】・紐を...

詳細情報を確認する

型番

S-1100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

(単位:mm)

セフティワイヤー自在小(シルバー)の外観・寸法

セフティワイヤー自在小(シルバー)の外観・寸法

  • S-1100:長さ1.0m
  • S-1101:長さ1.5m
  • S-1102:長さ1.0m
  • 太さ:φ1.0(直径1.0mm)
  • 2クリップ
セフティワイヤー自在小(ホワイト)の外観

セフティワイヤー自在小(ホワイト)の外観

  • S-1168-W:長さ0.5m
  • S-1169-W:長さ0.7m
  • S-1170-W:長さ1.0m
  • S-1171-W:長さ1.5m
  • S-1172-W:長さ2.0m
  • 太さ:φ1.2(直径1.2mm)
  • 白ビニールコーティング
  • 2クリップ
セフティワイヤー自在小(ブラック)の外観

セフティワイヤー自在小(ブラック)の外観

  • S-1168-B:長さ0.5m
  • S-1169-B:長さ0.7m
  • S-1170-B:長さ1.0m
  • S-1171-B:長さ1.5m
  • S-1172-B:長さ2.0m
  • 太さ:φ1.2(直径1.2mm)
  • 黒ビニールコーティング
  • 2クリップ
セフティワイヤー自在小(オールブラック)の外観

セフティワイヤー自在小(オールブラック)の外観

  • S-1168-BB:長さ0.5m
  • S-1169-BB:長さ0.7m
  • S-1170-BB:長さ1.0m
  • S-1171-BB:長さ1.5m
  • S-1172-BB:長さ2.0m
  • 太さ:φ1.2(直径1.2mm)
  • 黒ビニールコーティング
  • 2クリップ
セフティワイヤー自在小(オールホワイト)の外観・寸法

セフティワイヤー自在小(オールホワイト)の外観・寸法

  • S-1168-WW:長さ0.5m
  • S-1169-WW:長さ0.7m
  • S-1170-WW:長さ1.0m
  • S-1171-WW:長さ1.5m
  • S-1172-WW:長さ2.0m
  • 太さ:φ1.2(直径1.2mm)
  • 白ビニールコーティング
  • 2クリップ
商品情報を表示

S-1100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-1100

その他
Φ1.0×1.0
シルバー

1個

1,959( 2,155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大切な写真、絵画を地震や盗難から守るセフティワイヤー自在フック。
【特長】
・紐をひっかける部分に脱落防止機能付き。
・紐が取外ししにくく盗難防止にも。
・ワイヤーを使用した自在式フック。
・安全荷重12kg対応。
・セーフティー機能がついている。
・末端金具留め。
【用途】
・絵などを飾る際に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティワイヤー自在 小(自在金具)の型番S-1100のページです。
型番S-1100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティワイヤー自在 小(自在金具)

セフティワイヤー自在 小(自在金具)

    セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)

    セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)

      セフティパワーワイヤー自在

      セフティパワーワイヤー自在

        ループワイヤー吊10 ホワイト 1m

        ループワイヤー吊10 ホワイト 1m

          ループワイヤー吊10(ストッパー付)

          ループワイヤー吊10(ストッパー付)

            ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)

            ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)

              メーカー 福井金属工芸 福井金属工芸 福井金属工芸 ベルク ベルク ベルク
              通常価格 1,959円 3,772円 1,120円 1,939円 1,251円 816円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
              商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ - ロープ -

              セフティワイヤー自在 小(自在金具)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              S-1101
              S-1102
              S-1168-B
              S-1168-W
              S-1168BB
              S-1168WW
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              線径×長さ
              (mm×m)
              色詳細

              2,123円

              ( 2,335円 )
              1個 あり

              4日目

              その他Φ1.0×1.5シルバー

              2,285円

              ( 2,514円 )
              1個 あり

              4日目

              その他Φ1.0×2.0シルバー

              2,041円

              ( 2,245円 )
              1個 あり

              4日目

              ブラックΦ1.2×0.5-

              2,041円

              ( 2,245円 )
              1個 あり

              4日目

              Φ1.2×0.5-

              2,367円

              ( 2,604円 )
              1個 あり

              4日目

              ブラックΦ1.2×0.5-

              2,367円

              ( 2,604円 )
              1個 あり

              4日目

              Φ1.2×0.5-

              落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました