(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティパワーワイヤー自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-1810
セフティパワーワイヤー自在 セフティパワーワイヤージザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,225円
税込単価
1,348円

ワイヤーを使用した自在式フック。【特長】・安全荷重20kg対応。・太さ:φ1....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    シルバー

型番

S-1810 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

セフティパワーワイヤー自在(2クリップ)の外観寸法

セフティパワーワイヤー自在(2クリップ)の外観寸法

長さ

  • S-1807:0.5m
  • S-1808:0.7m
  • S-1809:1.0m
  • S-1810:1.3m
  • S-1811:1.5m
  • S-1812:2.0m
商品情報を表示

S-1810 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-1810

Φ1.5×1.3

1個

1,225( 1,348円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤーを使用した自在式フック。
【特長】
・安全荷重20kg対応。
・太さ:φ1.5(直径1.5mm)。
・色:シルバー。
・末端溶断留め。
・紐をひっかける部分に脱落防止機能付き。
・紐が取外ししにくく盗難防止にも最適。
【用途】
・額縁、絵画を吊るのに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティパワーワイヤー自在の型番S-1810のページです。
型番S-1810に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティパワーワイヤー自在

セフティパワーワイヤー自在

    セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)

    セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)

      セフティワイヤー自在 小(自在金具)

      セフティワイヤー自在 小(自在金具)

        リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ

        リフトコートハンガー トールマン TAS型 シングルタイプ

          リフトコートハンガー トールマン TAT型 Tタイプ

          リフトコートハンガー トールマン TAT型 Tタイプ

            メーカー 福井金属工芸 福井金属工芸 福井金属工芸 スガツネ工業 スガツネ工業
            通常価格 1,120円 3,772円 1,959円 21,331円 21,331円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   3日目  
            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ - -
            その他 - - - -
            色詳細 シルバー - - - -

            セフティパワーワイヤー自在のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            S-1807
            S-1808
            S-1809
            S-1811
            S-1812
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            線径×長さ
            (mm×m)

            1,143円

            ( 1,257円 )
            1個 あり

            4日目

            Φ1.5×0.5

            1,120円

            ( 1,232円 )
            1個 あり

            4日目

            Φ1.5×0.7

            1,120円

            ( 1,232円 )
            1個 あり

            4日目

            Φ1.5×1.0

            1,306円

            ( 1,437円 )
            1個 あり

            4日目

            Φ1.5×1.5

            1,469円

            ( 1,616円 )
            1個 あり

            4日目

            Φ1.5×2.0

            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました