(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-1-WL600-ハンドルツキ
ステンレス目地 フロアーハッチ MS-1-WL・WLP ステンレスメジ フロアーハッチ MS-1-WL・WLP

ステンレス目地 フロアーハッチ MS-1-WL・WLP MS-1-WL600-ハンドルツキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,666円
税込単価
37,033円

ボルトロック施錠式のフロアーハッチ。【特長】・蓋と枠の嵌合部にゴムパッキンを装...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    床下点検口
  • 呼び:
    600
  • 内径(mm):
    584
  • 外径(mm):
    600
  • 材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

MS-1-WL600-ハンドルツキ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MS-1-WL600-ハンドルツキ の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス目地 フロアーハッチ MS-1-WL・WLPの仕様

 
外形寸法図

外形寸法図

開閉方法

(1)専用鍵ハンドルを用いて4隅のボルトを緩める

(1)専用鍵ハンドルを用いて4隅のボルトを緩める

(2)専用鍵ハンドルのフック部を対角2箇所の錠ボルトに引掛けてハッチを持ち上げる

(2)専用鍵ハンドルのフック部を対角2箇所の錠ボルトに引掛けてハッチを持ち上げる

製品仕様

No.名称材質
(1)外枠ステンレス
(2)ステンレス
(3)補強材ステンレス
(4)錠ボルトSCS13
(5)パッキンCR
(6)アンカーSPCC
(7)専用鍵ハンドルSS400+SCS13
商品名仕様材質仕上げサイズ耐荷重
ABC
フロアーハッチ MS-1-WL600モルタル充填ステンレスヘアーライン600584565510kgf/m2
フロアーハッチ MS-1-WLP600Pタイル充填ステンレスヘアーライン600584565357kgf/m2

型番リスト

型番
仕様
特記事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-1-WL600-ハンドルツキ

モルタル用
ハンドル付き

1個

33,666( 37,033円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトロック施錠式のフロアーハッチ。
【特長】
・蓋と枠の嵌合部にゴムパッキンを装着し、専用ボルトにより、密閉性を向上したボルトロック施錠式のフロアーハッチ。
・防水、防臭に優れたタイプ。
・開閉には専用鍵ハンドルを使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

MS-1-WL600-ハンドルツキで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス目地 フロアーハッチ MS-1-WL・WLPの型番MS-1-WL600-ハンドルツキのページです。
型番MS-1-WL600-ハンドルツキに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス目地 フロアーハッチ MS-1-WL・WLP

ステンレス目地 フロアーハッチ MS-1-WL・WLP

    天井点検口(アルミ製)

    天井点検口(アルミ製)

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ450×450 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ450×450 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

            鍵付らくらくハッチ(ステンレス製)

            鍵付らくらくハッチ(ステンレス製)

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

              ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                天井点検口シーリングハッチ オールステンレス

                天井点検口シーリングハッチ オールステンレス

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                  ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル付(モルタル仕上げ)

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(モルタル仕上げ)

                    ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 シール構造(モルタル仕上げ)

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 600×600 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                        ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ハンドル無(樹脂タイル、クッションフロア仕上げ)

                          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

                          ダイケン 床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ

                            メーカー 中部コーポレーション サヌキ ダイケン ダイケン ダイケン サヌキ ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 30,680円 2,864円 26,892円 31,270円 100,230円 98,457円 26,892円 13,064円 25,413円 43,746円 28,988円 24,611円 81,627円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 点検口 - 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口 点検口
                            点検口・避難ハッチ種類 床下点検口 - 床下点検口 床下点検口 床下点検口 壁・天井点検口 床下点検口 壁・天井点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口 床下点検口
                            呼び 600 - - - - - - - - - - - -
                            内径(mm) 584 - - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 600 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス目地 フロアーハッチ MS-1-WL・WLPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-1-WL
                            MS-1-WL600-ハンドルナシ
                            MS-1-WLP
                            MS-1-WLP600-ハンドルナシ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 特記事項

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            31,332円

                            ( 34,465円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            モルタル用ハンドルなし

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            30,680円

                            ( 33,748円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            Pタイル用ハンドルなし

                            点検口カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました