(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRPグレーチング FGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FRPグレーチング FGシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
57,534円 ~ 119,405円  特別価格 
税込価格
63,287円 ~ 131,346円  特別価格 

【特長】・軽量だから、設置工事が容易に行えます。・強度が高く、充分な安全性が保...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

FG4040

FG4025

FRPグレーチング FGシリーズ 外形図1

開口率:67.4%

FRPグレーチング FGシリーズ 外形図2

開口率:67.4%

FG2525T

FG25K

FRPグレーチング FGシリーズ 外形図4

開口率:60.9

FRPグレーチング FGシリーズ 外形図5

開口率:51.3%

FG20K

FG8040

FRPグレーチング FGシリーズ 外形図6

開口率:36%

FRPグレーチング FGシリーズ 外形図7

開口率:83%

FG2525

 
FRPグレーチング FGシリーズ 外形図3

開口率:66.7%

 

製品仕様

  • 着色はFRPグレーチング成型時に顔料を樹脂に混入して着色する樹脂着色を採用しています。表面塗装処理に比べ剥離など発生しません。
  • 定尺内での切断加工が可能です。
  • JIS K 6911熱硬化性プラスチック一般試験方法の耐燃性試験において不燃性に適合しています。(クリアは除く)
  • 建築基準法の不燃材料ではありません。

■取付金具

FRPグレーチング FGシリーズ 製品仕様関連画像1

FG4040

FRPグレーチング FGシリーズ 製品仕様関連画像2

FG4025

FRPグレーチング FGシリーズ 製品仕様関連画像4

FG2525T

FRPグレーチング FGシリーズ 製品仕様関連画像5

FG25K

FRPグレーチング FGシリーズ 製品仕様関連画像6

FG20K

FRPグレーチング FGシリーズ 製品仕様関連画像7

FG8040

FRPグレーチング FGシリーズ 製品仕様関連画像3

FG2525

 
 

規格表

単位:mm
型番定尺パネル寸法質量
(kg/m2)
FG4040グレー3,007×1,007×4020.2
ライトグレー3,007×1,007×4020.2
ホワイト3,007×1,007×4020.2
クリア3,007×1,007×4020.2
FG4025グレー3,007×1,007×2513.0 
ライトグレー3,007×1,007×2513.0 
ホワイト3,007×1,007×2513.0 
クリア3,007×1,007×2513.0 
FG2525グレー3,007×1,009×2514.0 
ライトグレー3,007×1,009×2514.0 
ホワイト3,007×1,009×2514.0 
クリア3,007×1,009×2514.0 
FG2525Tライトグレー3,010×1,007×2514.0 
FG25Kライトグレー2,007×1,007×2518.0 
FG20Kライトグレー1,983×1,413×2218.0 
クリア1,983×1,413×2218.0 
FG8040ライトグレー2,986×1,000×409.4 
クリア2,986×1,000×409.4 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1983
1413
22

1個

119,405( 131,346円 )

16日目

1983
1413
22

1個

91,394( 100,533円 )

16日目

2007
1007
25

1個

57,849( 63,634円 )

16日目

3007
1009
25

1個

91,478( 100,626円 )

16日目

3007
1009
25

1個

57,534( 63,287円 )

16日目

3007
1009
25

1個

61,335円

55,226

( 60,749円 )

16日目

3007
1009
25

1個

63,321( 69,653円 )

16日目

3010
1007
25

1個

57,534( 63,287円 )

19日目

3007
1007
25

1個

86,993( 95,692円 )

16日目

3007
1007
25

1個

62,804( 69,084円 )

16日目

3007
1007
25

1個

67,868円

62,377

( 68,615円 )

16日目

3007
1007
40

1個

95,539( 105,093円 )

16日目

3007
1007
40

1個

67,530( 74,283円 )

19日目

3007
1007
40

1個

67,530( 74,283円 )

19日目

3007
1007
40

1個

74,469円

68,444

( 75,288円 )

16日目

2986
1000
40

1個

71,167円

65,409

( 71,950円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量だから、設置工事が容易に行えます。
・強度が高く、充分な安全性が保てます。
・耐薬品性に優れ、設置場所を選びません。
・長期間の屋外暴露もOK!FRPならではの優れた耐候性です。
・電気絶縁性が強く、非磁性。電気分野への用途が広がります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRPグレーチング FGシリーズ

FRPグレーチング FGシリーズ

    グレーチング 横断・側溝用 並目 VG5B

    グレーチング 横断・側溝用 並目 VG5B

      歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)

      歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)

        グレーチング U字溝用 側溝用 組構式 GTU

        グレーチング U字溝用 側溝用 組構式 GTU

          グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUP

          グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUP

            S-20靴洗い場格子

            S-20靴洗い場格子

              グレーチングクリップ GCF型

              グレーチングクリップ GCF型

                グレーチングクリップ GCD型

                グレーチングクリップ GCD型

                  メーカー 中部コーポレーション 中部コーポレーション 中部コーポレーション 中部コーポレーション 中部コーポレーション 杉田エース 水本機械製作所 水本機械製作所
                  通常価格 57,534円 9,033円 5,197円 5,868円 4,876円 37,440円 550円 724円
                  通常出荷日 16日目~   16日目   9日目   9日目   6日目   5日目   1日目   1日目~  
                  種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング - - 関連部品
                  材質 FRP SS400 SS400 SS400 SS400 - - ステンレスSUS304

                  FRPグレーチング FGシリーズのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  配管保護用の踏み台の天板
                  評価 5.0満足度:5.02019/05/15
                  クリーンルームで使用でき、加工もしやすく、軽くて丈夫なので
                  大変いいものだと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました