(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CXU-P-19-15
歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P) ホドウ Uジコウスチールグレーチング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,197円
税込単価
5,717円

・歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。・騒音防止用パッキン・Sパッキン・L...

詳細情報を確認する

型番

CXU-P-19-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

外形図

歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P) 外形図

ベアリングバーピッチ

歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P) 外形図2

製品仕様

  • クロスバーピッチ:50mm
  • 公共建築協会評価対象製品
  • 材質:SS400
  • 表面処理:溶融亜鉛めっきHDZ45

規格表

単位:mm
型番溝幅適用荷重グレーチング寸法
b×w×h
製品長さ
A
アングル寸法質量
(kg/枚)
CXU-P-19-151505.0kN/m2までの荷重に適用993×141×19195L-30×30×35.4
CXU-P-19-18180993×171×19225L-30×30×36.1
CXU-P-19-20200993×191×19245L-30×30×36.4
CXU-P-19-24240993×231×19285L-30×30×37.2
CXU-P-19-30300993×291×19345L-30×30×38.4
CXU-P-19-36360993×351×19405L-30×30×39.6

商品特長詳細

  • 騒音防止用パッキン、Sパッキン、L型パッキンの取付けが可能です。(別注品)
  • アングルには、突起が付いておりません。
 
商品情報を表示

CXU-P-19-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CXU-P-19-15

141

1個

5,197( 5,717円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。
・騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
(別注品)
・アングルには、突起が付いておりません。
突起付きのアングルも製作可能です。
(別注品)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)の型番CXU-P-19-15のページです。
型番CXU-P-19-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)

歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)

    グレーチング 横断・側溝用 並目 VG5B

    グレーチング 横断・側溝用 並目 VG5B

      グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUP

      グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUP

        FRPグレーチング FGシリーズ

        FRPグレーチング FGシリーズ

          S-20靴洗い場格子

          S-20靴洗い場格子

            グレーチングクリップ GCD型

            グレーチングクリップ GCD型

              グレーチングクリップ GCF型

              グレーチングクリップ GCF型

                メーカー 中部コーポレーション 中部コーポレーション 中部コーポレーション 中部コーポレーション 杉田エース 水本機械製作所 水本機械製作所
                通常価格 5,197円 9,033円 4,876円 57,534円 37,440円 724円 550円
                通常出荷日 9日目   16日目   6日目   16日目~   5日目   1日目~   1日目  
                種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング - 関連部品 -
                材質 SS400 SS400 SS400 FRP - ステンレスSUS304 -
                長さ(mm) 993 995 995 - - - -
                高さ(mm) 19 - 19 - - - -

                歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                CXU-P-19-18
                CXU-P-19-20
                CXU-P-19-24
                CXU-P-19-30
                CXU-P-19-36
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                (mm)

                5,454円

                ( 5,999円 )
                1個 あり

                9日目

                171

                5,757円

                ( 6,333円 )
                1個 あり

                9日目

                191

                6,287円

                ( 6,916円 )
                1個 あり

                9日目

                231

                6,895円

                ( 7,585円 )
                1個 あり

                9日目

                291

                9,545円

                ( 10,500円 )
                1個 あり

                9日目

                351

                グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました