(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グレーチング U字溝用 側溝用 組構式 GTU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GTU-19-15
グレーチング U字溝用 側溝用 組構式 GTU グレーチング Uジコウ ソッコウヨウ クミコウ GTU

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,365円
税込単価
7,002円

【特長】U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。【仕様】表面処理:溶解...

詳細情報を確認する

型番

GTU-19-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

GTU-19-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTU-19-15

140
19

1個

6,365( 7,002円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
【仕様】
表面処理:溶解亜鉛めっき

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グレーチング U字溝用 側溝用 組構式 GTUの型番GTU-19-15のページです。
型番GTU-19-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グレーチング U字溝用 側溝用 組構式 GTU

グレーチング U字溝用 側溝用 組構式 GTU

    グレーチング 横断・側溝用 並目 VG5B

    グレーチング 横断・側溝用 並目 VG5B

      歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)

      歩道用 U字溝用スチールグレーチング ギザギザ50並目(CXU-P)

        グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUP

        グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUP

          FRPグレーチング FGシリーズ

          FRPグレーチング FGシリーズ

            S-20靴洗い場格子

            S-20靴洗い場格子

              グレーチングクリップ GCD型

              グレーチングクリップ GCD型

                グレーチングクリップ GCF型

                グレーチングクリップ GCF型

                  メーカー 中部コーポレーション 中部コーポレーション 中部コーポレーション 中部コーポレーション 中部コーポレーション 杉田エース 水本機械製作所 水本機械製作所
                  通常価格 5,868円 9,033円 5,197円 4,876円 57,534円 37,440円 724円 550円
                  通常出荷日 9日目   16日目   9日目   6日目   16日目~   5日目   1日目~   1日目  
                  種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング - 関連部品 -
                  材質 SS400 SS400 SS400 SS400 FRP - ステンレスSUS304 -
                  長さ(mm) 995 995 993 995 - - - -

                  グレーチング U字溝用 側溝用 組構式 GTUのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  GTU-19-12
                  GTU-19-18
                  GTU-19-24
                  GTU-19-30
                  GTU-25-12
                  GTU-25-15
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  (mm)
                  高さ
                  (mm)

                  5,868円

                  ( 6,455円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  11019

                  6,612円

                  ( 7,273円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  17019

                  7,269円

                  ( 7,996円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  23019

                  8,886円

                  ( 9,775円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  29019

                  5,951円

                  ( 6,546円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  11025

                  7,009円

                  ( 7,710円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  14025

                  グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました