U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。【グレーチング幅】 995mm
型番 | 溝幅 mm | グレーチングの幅(b) mm | グレーチング寸法(W) mm | ベアリングバーの高さ(h) mm | 製品の長さ(A) mm | アングル寸法 mm | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUP-19-09 | 90 | 995 | 80 | 19 | 134 | L30×30×3 | 4.1 |
GUP-19-10 | 100 | 995 | 90 | 19 | 144 | L30×30×3 | 4.4 |
GUP-19-12 | 120 | 995 | 110 | 19 | 164 | L30×30×3 | 4.8 |
GUP-19-15 | 150 | 995 | 140 | 19 | 194 | L30×30×3 | 5.6 |
GUP-19-18 | 180 | 995 | 170 | 19 | 224 | L30×30×3 | 6.2 |
GUP-19-20 | 200 | 995 | 190 | 19 | 244 | L30×30×3 | 6.7 |
GUP-19-24 | 240 | 995 | 230 | 19 | 284 | L30×30×3 | 7.5 |
GUP-19-30 | 300 | 995 | 290 | 19 | 344 | L30×30×3 | 9.0 |
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
【グレーチング幅】 995mm
この商品に近い類似品がありませんでした。
グレーチング U字溝用 歩道用 組構式 GUPの型番GUP-19-09のページです。
型番GUP-19-09に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GUP-19-10 |
GUP-19-12 |
GUP-19-15 |
GUP-19-18 |
GUP-19-20 |
GUP-19-24 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 幅 (mm) | 溝幅 (mm) | 製品長さ (mm) | クロスバー | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,876円 ( 5,364円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 90 | 100 | 144 | なし | 4.4 | |
5,123円 ( 5,635円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 110 | 120 | 164 | なし | 4.8 | |
5,289円 ( 5,818円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 140 | 150 | 194 | あり | 5.6 | |
5,559円 ( 6,115円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 170 | 180 | 224 | あり | 6.2 | |
6,612円 ( 7,273円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 190 | 200 | 244 | あり | 6.7 | |
7,009円 ( 7,710円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 230 | 240 | 284 | あり | 7.5 |