ベルト張る際のモータースライドベース。【特長】・引張用、調整用の各ボルトを操作...
型番
未確定17件の候補があります。
Loading...
モータベースの外観
MBA-112M、MBA-200Lの寸法図
※MBA-Lは、引張用ボルトと調整用ボルトの位置が入れ替わります。
MBA-225Sの寸法図
(単位:mm)
品番 | 品番 | F | E | BF | BE | BM | BN | BH | BZ | BG | FD | S | X | K | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBA-112M | MBA-112M-L | 140 | 190 | 230 | 190 | 308 | 263 | 40 | φ13(直径13mm) | 20 | M10 | 29.5 | 40 | M10 | 3.5 |
MBA-132S | MBA-132S-L | 140 | 216 | 240 | 220 | 357 | 270 | 45 | φ13(直径13mm) | 23 | M10 | 29.5 | 50 | M12 | 4.4 |
MBA-132M | MBA-132M-L | 178 | 216 | 280 | 220 | 357 | 310 | 45 | φ13(直径13mm) | 23 | M10 | 29.5 | 50 | M12 | 4.5 |
MBA-160M | MBA-160M-L | 210 | 254 | 330 | 250 | 420 | 370 | 50 | φ16(直径16mm) | 25 | M12 | 38.5 | 65 | M12 | 5.8 |
MBA-160L | MBA-160L-L | 254 | 254 | 370 | 250 | 420 | 410 | 50 | φ16(直径16mm) | 25 | M12 | 38.5 | 65 | M12 | 6.2 |
MBA-180M | MBA-180M-L | 241 | 279 | 370 | 280 | 477 | 420 | 55 | φ16(直径16mm) | 28 | M12 | 43 | 70 | M16 | 7.9 |
MBA-180L | MBA-180L-L | 279 | 279 | 410 | 280 | 477 | 460 | 55 | φ16(直径16mm) | 28 | M12 | 43 | 70 | M16 | 8.4 |
MBA-200L | MBA-200L-L | 305 | 318 | 460 | 320 | 544 | 516 | 60 | φ18(直径18mm) | 35 | M16 | 51 | 85 | M16 | 13.1 |
MBA-225S | - | (286) | 356 | 120 | 360 | 586 | 170 | 70 | φ18(直径18mm) | 35 | M16 | 52 | 100 | M20 | 20.6 |
※モータベースの寸法は、JISC4210-2001「一般用低圧三相かご形誘導電動機」、JISC4212-2000「高効率低圧三相かご形誘導電動機」およびJISC4213-2014「低圧三相かご形誘導電動機―低圧トップランナーモータ」の寸法に合わせています。(X寸法およびBZ寸法はJISと異なります。)
ベルト伝動用のモータベース
モーターベースの裏面の構造
モーターベースの構造
引張用・調整用の各ボルトを回す(赤矢印)ことで、スライドピースを介してつながっている固定用ボルトが移動する(青矢印)。
※MBA-Lは、引張用ボルトと調整用ボルトの位置が入れ替わります。
モータベースの推奨取りつけ例
モータの設置位置Cを決定したのち、モータの軸心に対してモータベースの取付穴を右表、T寸法を参考に加工する。
(単位:mm)
品番 | T | 移動可能量 | |
---|---|---|---|
+方向 | -方向 | ||
MBA-112M | 85 | 20 | 20 |
MBA-132S | 100 | 25 | 25 |
MBA-132M | 100 | 25 | 25 |
MBA-160M | 113 | 40 | 25 |
MBA-160L | 113 | 40 | 25 |
MBA-180M | 125 | 45 | 25 |
MBA-180L | 130 | 40 | 30 |
MBA-200L | 142 | 55 | 30 |
MBA-225S | 136 | 50 | 25 |
(単位:kW)
品番 | T | 移動可能量 | |
---|---|---|---|
+方向 | -方向 | ||
MBA-112M | 85 | 20 | 20 |
MBA-132S | 100 | 25 | 25 |
MBA-132M | 100 | 25 | 25 |
MBA-160M | 113 | 40 | 25 |
MBA-160L | 113 | 40 | 25 |
MBA-180M | 125 | 45 | 25 |
MBA-180L | 130 | 40 | 30 |
MBA-200L | 142 | 55 | 30 |
MBA-225S | 136 | 50 | 25 |
MBAの使用例
ご要望にお応えし、引っ張り用・調整用ボルト各種を設け、メモリがついているため目視による調整が容易となり、作業性を大幅に改善いたしました。
型番 |
適用モータ出力(2極)(kW) |
適用モータ出力(4極)(kW) |
適用モータ出力(6極)(kW) |
適用モータ出力(8極)(kW) |
本体取付穴ピッチ(mm) |
本体取付穴径(mm) |
モータ取付用ねじサイズ |
引張/調整用ボルト位置 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3.7
|
3.7
|
2.2
|
1.5
|
190×230
|
φ13
|
M10
|
標準配置
| 10 | 1個 | 9,065円(
9,972円
) | 8日目 | |
3.7
|
3.7
|
2.2
|
1.5
|
190×230
|
φ13
|
M10
|
逆配置
| 10 | 1個 | 10,434円(
11,477円
) | 4日目 | |
なし
|
7.5
|
5.5
|
3.7
|
220×280
|
φ13
|
M10
|
標準配置
| 10 | 1個 | 11,104円(
12,214円
) | 8日目 | |
なし
|
7.5
|
5.5
|
3.7
|
220×280
|
φ13
|
M10
|
逆配置
| 10 | 1個 | 11,466円(
12,613円
) | 4日目 | |
5.5 ~ 7.5
|
5.5
|
3.7
|
2.2
|
220×240
|
φ13
|
M10
|
標準配置
| 10 | 1個 | 10,735円(
11,809円
) | 3日目 | |
5.5 ~ 7.5
|
5.5
|
3.7
|
2.2
|
220×240
|
φ13
|
M10
|
逆配置
| 10 | 1個 | 11,275円(
12,403円
) | 4日目 | |
なし
|
15
|
11
|
7.5
|
250×370
|
φ16
|
M12
|
標準配置
| 10 | 1個 | 14,640円(
16,104円
) | 3日目 | |
なし
|
15
|
11
|
7.5
|
250×370
|
φ16
|
M12
|
逆配置
| 10 | 1個 | 15,295円(
16,825円
) | 4日目 | |
なし
|
11
|
7.5
|
5.5
|
250×330
|
φ16
|
M12
|
標準配置
| 10 | 1個 | 14,159円(
15,575円
) | 3日目 | |
なし
|
11
|
7.5
|
5.5
|
250×330
|
φ16
|
M12
|
逆配置
| 10 | 1個 | 13,684円(
15,052円
) | 4日目 | |
なし
|
30
|
18.5 ~ 22
|
15
|
280×410
|
φ16
|
M12
|
標準配置
| 10 | 1個 | 22,593円(
24,852円
) | 4日目 | |
なし
|
30
|
18.5 ~ 22
|
15
|
280×410
|
φ16
|
M12
|
逆配置
| 10 | 1個 | 26,872円(
29,559円
) | 4日目 | |
なし
|
18.5 ~ 22
|
15
|
11
|
280×370
|
φ16
|
M12
|
標準配置
| 10 | 1個 | 21,103円(
23,213円
) | 4日目 | |
なし
|
18.5 ~ 22
|
15
|
11
|
280×370
|
φ16
|
M12
|
逆配置
| 10 | 1個 | 23,066円(
25,373円
) | 4日目 | |
なし
|
37 ~ 45
|
30 ~ 37
|
18.5 ~ 22
|
320×460
|
φ18
|
M16
|
標準配置
| 10 | 1個 | 31,776円(
34,954円
) | 4日目 | |
なし
|
37 ~ 45
|
30 ~ 37
|
18.5 ~ 22
|
320×460
|
φ18
|
M16
|
逆配置
| 10 | 1個 | 33,116円(
36,428円
) | 4日目 | |
なし
|
55
|
45
|
30
|
360×120
|
φ18
|
M16
|
標準配置
| 10 | 1個 | 39,494円(
43,443円
) | 4日目 |
Loading...
ベルト張る際のモータースライドベース。
【特長】
・引張用、調整用の各ボルトを操作することで、ベルトに張力を付与する。
・1方向からの操作で、ベルトの張力付与、除荷作業が可能。
・狭い装置側からの作業が不要。
・モータの傾きや移動量がわかる目盛り付き。
・引張用、調整用の各ボルトは飛び出さないよう本体に収納。
【用途】
・Vベルト使用用途(Vプーリー使用時)。