(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンプラ・フラットアイドラー VFL

エンプラ・フラットアイドラー VFL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,365円 ~ 2,168円
税込価格
1,502円 ~ 2,385円

・本体:ガラス繊維強化ナイロン66・ベアリング:スティール、ゴムシール。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

エンプラ・フラットアイドラー VFLの仕様

エンプラ・フラットアイドラー VFLの外観

エンプラ・フラットアイドラー VFLの外観

VFLの寸法図

VFLの寸法図

VFL-Wの寸法図

VFL-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番アイドラーベアリング質量
(kg)
適用アイドラー軸
DeDaDbWs2呼び番号dDB適用アイドラー軸
[Z]→P.xxx
VFL5030-620150293830106201×11232100.07Z6201-22
VFL7055-6202W7032425516.56202×21535220.20Z6202W-26

材質・仕上げ

  • 本体:ガラス繊維強化ナイロン66
  • ベアリング:スティール、ゴムシール

型番リスト

型番
外径(φ)
軸の種類
軸(穴)径 d(mm)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
ベアリング1個
12
~50
10

1個

1,365( 1,502円 )

3日目

70
ベアリング中心2個
15
~100
10

1個

2,168( 2,385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・本体:ガラス繊維強化ナイロン66
・ベアリング:スティール、ゴムシール。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラ・フラットアイドラー VFL

エンプラ・フラットアイドラー VFL

    NEW エンプラ・フランジアイドラー VFF

    NEW エンプラ・フランジアイドラー VFF

      MCナイロンフラットアイドラー MCF

      MCナイロンフラットアイドラー MCF

        アイドラー クラウン ローラー (CTR,CTRS)

        アイドラー クラウン ローラー (CTR,CTRS)

          フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPS)

          フランジ付 プーリー アイドラー (FIP,FIPS)

            軸付フランジアイドラー VFJ

            軸付フランジアイドラー VFJ

              軸付フラットアイドラー VFJA

              軸付フラットアイドラー VFJA

                アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)

                アイドラー 平ベルト 従動ローラー (RABS)

                  プーリー アイドラー (NIP,NIPS)

                  プーリー アイドラー (NIP,NIPS)

                    アルミ・フラットアイドラー_VFLA

                    アルミ・フラットアイドラー_VFLA

                      ステンレス・フラットアイドラー_VFLS

                      ステンレス・フラットアイドラー_VFLS

                        アイドラー エンプラ ローラー、スチール ローラー (TC-RP,TC-RU)

                        アイドラー エンプラ ローラー、スチール ローラー (TC-RP,TC-RU)

                          ステンレスベルト用アイドラー

                          ステンレスベルト用アイドラー

                            メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 1,365円 948円 5,534円 1,489円 888円 1,978円 4,537円 2,036円 1,289円 3,612円 8,622円 5,287円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            タイプ アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済) アイドラー(ベアリング組込済)
                            形状 ストレート ストレート ストレート クラウン ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート クラウン
                            表面ウレタン ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無 ウレタン無
                            材質 ナイロン66 ナイロン66 MCナイロンMC901(ブルー) - - ナイロン66 A5052 スチール - A5052 SUS303 - アルミ合金
                            表面処理 なし なし なし - - なし アルマイト 無電解ニッケルメッキ - アルマイト なし - 硬質アルマイト

                            エンプラ・フラットアイドラー VFLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の滑り台
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/02
                            完成品を取り出すための滑り台を製作した時使いました。
                            滑り台の移動板の支えとスムーズに移動できるような役割です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました