ナットおよびスプリングワッシャが付属している平ベルトプーリ・アイドラー。【特長...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
軸付フランジアイドラー VFJの外観
VFJの寸法図
VFJ-Wの寸法図
(単位:mm)
品番 | アイドラー | ベアリング | 軸 | 質量(kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Df | De | Di | Ds | W | w1 | s2 | 呼び番号 | B | M | l | s1 | ||
VFJ4520-6202 | 53 | 45 | 39 | 20 | 26 | 20 | 7.5 | 6202×1 | 11 | 10 | 16.9 | 3 | 0.15 |
VFJ5030-6202W | 58 | 50 | 44 | 20 | 36 | 30 | 7 | 6202×2 | 22 | 10 | 17.4 | 2 | 0.24 |
VFJ5045-6202W | 58 | 50 | 44 | 20 | 51 | 45 | 14.5 | 6202×2 | 22 | 10 | 19.4 | 2.5 | 0.26 |
型番 |
呼び幅(mm) |
外径(φ) |
軸の種類 |
長さ L(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
20
|
45
|
ベアリング1個 / 軸一体
|
~50
| 10 | 1個 | 1,978円(
2,176円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
50
|
ベアリング中心2個 / 軸一体
|
~50
| 10 | 1個 | 3,249円(
3,574円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
45
|
50
|
ベアリング中心2個 / 軸一体
|
~100
| 10 | 1個 | 3,101円(
3,411円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ナットおよびスプリングワッシャが付属している平ベルトプーリ・アイドラー。
【特長】
・ナットおよびスプリングワッシャが付属。
【用途】
・ベルトテンション掛けに。