岐阜産研工業(ウカイ) キャスタ 産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJY...
型番 | 金具 高さ H | フォーク 幅 B | トップ プレート 板厚 t | シャフト 径 D | トップ プレート F1/F2 | 取付穴 ピッチ P1/P2 (P1'/P2') | 取付穴 径 d | 偏心 E | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6 1/2×2-3 | 123 | 63 | 2.6 | 12 | 120/120 | ※90/90 (80/80) | 11 | 45 | 820 |
JY6 1/2×2-3 | 123 | 63 | 2.6 | 12 | 128/98 | 100/56 | 11 | 45 | 810 |
J2.00-4 | 155 | 56 | 4.5 | 20 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 2,380 |
J6 1/2×2-4 | 150 | 56 | 4.5 | 20 | 140/140 | 112/112 | 11 | 58 | 2,380 |
J2.50-4 | 180 | 90 | 4.5 | 20 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 3,370 |
J2.50-4ET | 180 | 90 | 4.5 | 20 | 140/140 | 112/112 | 14 | 58 | 2,970 |
J3.00-4 | 180 | 90 | 4.5 | 20 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 3,370 |
J3.00-4ET | 180 | 90 | 4.5 | 20 | 140/140 | 112/112 | 14 | 58 | 2,970 |
J8×3.00-4 | 180 | 90 | 4.5 | 20 | 160/160 | 125/125 | 14 | 71 | 3,370 |
J3.50-5 | 224 | 110 | 4.5 | 25 | 175/175 | 140/140 | 14 | 71 | 4,500 |
※長穴になります。
※金具にはシャフト・セットが付属します。
Loading...
岐阜産研工業(ウカイ) キャスタ 産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)。
J2.00-4で型番確定
産業車輌用キャスター 旋回 HLJ/HLJYtype (金具のみ車輪なし)の型番J2.00-4のページです。
型番J2.00-4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
J2.50-4 |
J2.50-4ET |
J3.00-4 |
J3.00-4ET |
J3.50-5 |
J61/2X2-3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | キャスタタイプ | 取付穴ピッチ 長手方向 (mm) | 取付穴ピッチ 短手方向 (mm) | トッププレート F1 (mm) | トッププレート F2 (mm) | シャフト径 D (φ) | 自重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,575円 ( 6,133円 ) | 1個 | - | 5日目 | 関連部品 / プレート式自在 | 125 | 125 | 160 | 160 | - | 2380 | |
4,470円 ( 4,917円 ) | 1個 | - | 5日目 | 関連部品 / プレート式自在 | 112 | 112 | 140 | 140 | - | 3370 | |
5,575円 ( 6,133円 ) | 1個 | - | 5日目 | 関連部品 / プレート式自在 | 125 | 125 | 160 | 160 | 20 | 3370 | |
4,470円 ( 4,917円 ) | 1個 | - | 5日目 | 関連部品 / プレート式自在 | 112 | 112 | 140 | 140 | 20 | 4500 | |
6,410円 ( 7,051円 ) | 1個 | - | 5日目 | 関連部品 / プレート式自在 | 140 | 140 | 175 | 175 | - | 2970 | |
2,443円 ( 2,687円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 関連部品 / プレート式自在 | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | - | 820 |