(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TH-50
低床式キャスター 旋回 THtype サイズ50mm~65mm (金具のみ車輪なし) テイショウシキキャスターTHT50-65

低床式キャスター 旋回 THtype サイズ50mm~65mm (金具のみ車輪なし) TH-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,196円
税込単価
3,516円

【特長】重荷重用低床式のキャスターです。【最大荷重(daN)】サイズ50mm:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 関連部品 / 双輪
  • 金具材質:
    スチール
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    94
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    94
  • 荷重区分:
    重荷重
  • トッププレート F1(mm):
    118
  • トッププレート F2(mm):
    118
  • 特性:
    低床重荷重
  • 金具仕様:
    金具のみ車輪なし

型番

TH-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TH-50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

低床式キャスター 旋回 THtype サイズ50mm~65mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
トップ
プレート
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
偏心
E
自重
(g)
(daN)(kgf)
TH-50400408.045603.210118/11894/948.5401,050
TH-65500510.054603.212118/11894/948.5451,140

※金具にはシャフト・セットが付属します。

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
サイズA または タイヤ外径A(φ)
最大荷重(daN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-50

320.01~485.00
50
400

1個

3,196( 3,516円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】重荷重用低床式のキャスターです。【最大荷重(daN)】サイズ50mm:400、サイズ65mm:500【金具材質】スチール

カタログ

 

Loading...

TH-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床式キャスター 旋回 THtype サイズ50mm~65mm (金具のみ車輪なし)の型番TH-50のページです。
型番TH-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低床式キャスター 旋回 THtype サイズ50mm~65mm (金具のみ車輪なし)

低床式キャスター 旋回 THtype サイズ50mm~65mm (金具のみ車輪なし)

    低床式キャスター TH型重荷重用旋回金具(サイズ50mm~65mm)

    低床式キャスター TH型重荷重用旋回金具(サイズ50mm~65mm)

      キャスター SG型自在車プレート式

      キャスター SG型自在車プレート式

        牽引用キャスター 旋回 JHWtype サイズ150mm~200mm (金具のみ車輪なし)

        牽引用キャスター 旋回 JHWtype サイズ150mm~200mm (金具のみ車輪なし)

          キャスター(自在金具付)車輪径:50mm 車輪:ポリウレタン

          キャスター(自在金具付)車輪径:50mm 車輪:ポリウレタン

            重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ65mm~75mm (金具のみ車輪なし)

            重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ65mm~75mm (金具のみ車輪なし)

              重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

              重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

                低床式 防塵型 キャスター 旋回 TNtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

                低床式 防塵型 キャスター 旋回 TNtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

                  ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ150mm

                  ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ150mm

                    重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm (金具のみ車輪なし)

                    重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ100~130mm (金具のみ車輪なし)

                      ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                      ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                        ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ130mm

                        ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ130mm

                          重荷重用キャスター 固定 KHtype サイズ100mm~130mm (金具のみ車輪なし)

                          重荷重用キャスター 固定 KHtype サイズ100mm~130mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) エスコ 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 3,196円 4,330円 568円 10,974円 731円 1,378円 4,921円 2,457円 12,788円 3,553円 4,370円 11,470円 2,084円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 関連部品 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SUS304 スチール SUS304 SUS304 スチール
                            ストッパ なし なし なし なし なし なし 回転ストッパ付 なし ダブルストッパ付(回転+旋回) なし なし ダブルストッパ付(回転+旋回) なし
                            取付穴ピッチ 長手方向(mm) 94 94 - - 46 - 80 94 90 80 63 80 -

                            低床式キャスター 旋回 THtype サイズ50mm~65mm (金具のみ車輪なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TH-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            サイズA または タイヤ外径A
                            (φ)
                            最大荷重
                            (daN)

                            3,371円

                            ( 3,708円 )
                            1個 -

                            5日目

                            485.01~750.0065500

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました