(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低床式 防塵型 キャスター 旋回 TNtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

低床式 防塵型 キャスター 旋回 TNtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,457円
税込単価
2,703円

【特長】防塵型低床式のキャスターです。【最大荷重(daN)】100

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 関連部品
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • サイズA または タイヤ外径A(φ):
    50
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    94
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    94
  • 最大荷重(daN):
    100
  • 荷重区分:
    軽中荷重
  • 特性:
    低床重荷重
  • トッププレート F1(mm):
    118
  • トッププレート F2(mm):
    118
  • 金具仕様:
    金具のみ車輪なし

型番

TN-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

低床式 防塵型 キャスター 旋回 TNtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
トップ
プレート
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
偏心
E
自重
(g)
(daN)(kgf)
TN-50100102.038323.210118/11894/948.513720

※金具にはシャフト・セットが付属します。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN-50

1個

2,457( 2,703円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】防塵型低床式のキャスターです。【最大荷重(daN)】100

カタログ

 

Loading...

TN-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床式 防塵型 キャスター 旋回 TNtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)の型番TN-50のページです。
型番TN-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低床式 防塵型 キャスター 旋回 TNtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

低床式 防塵型 キャスター 旋回 TNtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

    LHG型自在車プレート式

    LHG型自在車プレート式

      キャスター SG型自在車プレート式

      キャスター SG型自在車プレート式

        キャスター GR型固定車プレート式

        キャスター GR型固定車プレート式

          重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

          重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

            低床式キャスター 旋回 THtype サイズ50mm~65mm (金具のみ車輪なし)

            低床式キャスター 旋回 THtype サイズ50mm~65mm (金具のみ車輪なし)

              ステンレス低床重荷重用キャスター SUHK 金具セット(車輪なし)

              ステンレス低床重荷重用キャスター SUHK 金具セット(車輪なし)

                キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型

                キャスター ねじ込みタイプ DB型、DS型

                  低床式キャスター TN型防塵型旋回金具(サイズ50mm)

                  低床式キャスター TN型防塵型旋回金具(サイズ50mm)

                    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                      ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                      ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

                          低床重荷重用双輪キャスター HJTB 金具セット(車輪なし)

                          低床重荷重用双輪キャスター HJTB 金具セット(車輪なし)

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) シシクアドクライス スガツネ工業 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) シシクアドクライス
                            通常価格 2,457円 297円 568円 61円 1,126円 3,196円 2,129円 1,797円 3,257円 1,955円 4,370円 6,936円 4,004円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 / 双輪 プレート式固定 ねじ込みタイプ / 双輪 プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール SUS304 スチール スチール
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 140.01~220.00 - - 35.01~80.00 - 80.01~140.00 140.01~220.00 485.01~750.00 -
                            車輪径 範囲 ~50 ~50 - - ~50 - - - ~50 70.1~95 70.1~95 160.1~250 -

                            低床式 防塵型 キャスター 旋回 TNtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました