岐阜産研工業(ウカイ)製重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ130m...
(軸受)B/B入:鋼板製ベアリング入り
【金具寸法】
※金具にはシャフト・セットが付属します。
旋回部上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵する事により、重荷重下での円滑な旋回性能と最大荷重800daN(816.0kgf)を実現。経年による旋回性能低下も少ない設計です。
※本データは、岐阜産研工業(ウカイ)社試験での実測値であり、保証値ではありません。試験として最大荷重を超えて負荷しております。実際の使用にあたっては、最大荷重を超えない適切な荷重での使用をお願いいたします。
Loading...
岐阜産研工業(ウカイ)製重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ130mm~150mm (金具のみ車輪なし)。
Loading...
ハンマーキャスター
平付けプレートタイプキャスター 500BPS・519BPS・500BPR 車輪径100~200mm
通常価格(税別): 10,667円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
JH-150で型番確定
重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ130mm~150mm (金具のみ車輪なし)の型番JH-150のページです。
型番JH-150に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
JH-130 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズA または タイヤ外径A (φ) | 取付穴ピッチ 長手方向 (mm) | 取付穴ピッチ 短手方向 (mm) | 最大荷重 (daN) | トッププレート F1 (mm) | トッププレート F2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,483円 ( 10,431円 ) | 1個 | - | 5日目 | 130 | 80 | 80 | 550 | 108 | 108 |