【特長】重荷重用のキャスターです。【最大荷重(daN)】200【金具材質】スチ...
型番 | 最大荷重 | 金具 高さ H | フォーク 幅 B | 金具 板厚 t | シャフト 径 D | トップ プレート F1/F2 | 取付穴 ピッチ P1/P2 | 取付穴 径 d | 自重 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(daN) | (kgf) | |||||||||
KH-50-CP | 200 | 204.0 | 47 | 32 | 2.6 | 10 | 82/52 | 66/36 | 6.2 | 180 |
※金具にはシャフト・セットが付属します。
Loading...
【特長】重荷重用のキャスターです。【最大荷重(daN)】200【金具材質】スチール
Loading...
内村製作所(内村キャスター販売)
ヘビークラス 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入 特殊合成樹脂車輪
通常価格(税別): 2,322円
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
内村製作所(内村キャスター販売)
ヘビークラス 600HB-PA 固定型 重量用 ローラーベア入 ポリウレタン車輪 黒色亜鉛メッキ
通常価格(税別): 3,747円~
通常出荷日: 6日目~
KH-50-CPで型番確定
重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)の型番KH-50-CPのページです。
型番KH-50-CPに関する仕様情報を記載しております。