(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KABZL-100
ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ100mm ステンレスセイキャスターKABZT100

ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ100mm KABZL-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,468円
税込単価
6,015円

【特長】軽中荷重用のキャスターです。【最大荷重(daN)】200【金具材質】S...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定 / 関連部品
  • 金具材質:
    SUS304
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • サイズA または タイヤ外径A(φ):
    100
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    80
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    45
  • 最大荷重(daN):
    200
  • 荷重区分:
    軽中荷重
  • トッププレート F1(mm):
    115
  • トッププレート F2(mm):
    80
  • 金具仕様:
    金具のみ車輪なし

型番

KABZL-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KABZL-100 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス製キャスター 固定 (回転ストッパ付) KABZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番ペダル
仕様
最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
金具
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
ペダル
ロッド
K
自重
(g)
(daN)(kgf)
KABZ-100200204.094432.512115/8080/4511100530
KABZL-100

※金具にはシャフト・セットが付属します。
KABZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

  • 金具は、板バネを除き、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。
    板バネは、耐腐食性の大幅向上する為に、バネ用ステンレス鋼板を用い、表面を黄土色にしております。

型番リスト

型番
ストッパーペダル仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KABZL-100

1個

5,468( 6,015円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】軽中荷重用のキャスターです。【最大荷重(daN)】200【金具材質】SUS304

カタログ

 

KABZL-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ100mmの型番KABZL-100のページです。
型番KABZL-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ100mm

ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ100mm

    ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

    ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

      ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm

      ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm

        中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

        中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

          ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ75mm

          ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ75mm

            重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

            重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

              中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                  ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ200mm

                  ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ200mm

                    ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ100mm

                    ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ100mm

                      重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                      重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                        ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                        ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                          ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                          ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 5,468円 3,843円 7,545円 2,271円 4,887円 4,921円 3,482円 1,652円 10,974円 8,441円 12,536円 4,304円 5,479円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品
                            金具材質 SUS304 SUS304 SUS304 スチール SUS304 スチール スチール スチール SUS304 SUS304 スチール SUS304 SUS304
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 140.01~220.00 220.01~320.00 140.01~220.00 140.01~220.00 - 220.01~320.00 80.01~140.00 485.01~750.00 140.01~220.00 485.01~750.00 140.01~220.00 220.01~320.00
                            サイズA または タイヤ外径A(φ) 100 75 130 100 75 - 150 75 200 100 150 100 130

                            ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KABZ-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストッパーペダル仕様

                            5,469円

                            ( 6,016円 )
                            1個 -

                            5日目

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました