(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,797円
税込単価
11,877円

岐阜産研工業(ウカイ) キャスタ ステンレス製キャスター 旋回 JAtype ...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 関連部品
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    SUS304
  • 荷重範囲(daN):
    320.01~485.00
  • 車輪径 範囲:
    125.1~160
  • サイズA または タイヤ外径A(φ):
    150
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    90
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    90
  • 最大荷重(daN):
    350
  • 荷重区分:
    重荷重
  • トッププレート F1(mm):
    120
  • トッププレート F2(mm):
    120
  • 金具仕様:
    金具のみ車輪なし

型番

JA-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし) 外形図

製品仕様

金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。

規格表

ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし) 規格表

(軸受)

無印:滑り軸受け
B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り

【金具寸法】

ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし) 規格表

※金具にはシャフト・セットが付属します。

注意・禁止事項

JA金具は、ステンレス製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。
また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。
キャスター選定の際は、くれぐれもご注意下さい。

鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR)
鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUW、SUIE)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JA-150

1個

10,797( 11,877円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

岐阜産研工業(ウカイ) キャスタ ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)。

カタログ

 

JA-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)の型番JA-150のページです。
型番JA-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

    ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

    ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

      ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ150mm

      ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ150mm

        ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

        ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

          ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

          ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

            ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)

            ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)

              ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

              ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                  ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ150mm

                  ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ150mm

                    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                      ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                      ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                        ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                        ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                          重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ130mm~150mm (金具のみ車輪なし)

                          重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ130mm~150mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 10,797円 14,709円 8,414円 8,255円 4,370円 16,338円 9,124円 3,482円 12,788円 2,780円 6,375円 6,597円 9,483円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 スチール SUS304 スチール SUS304 SUS304 スチール
                            荷重範囲(daN) 320.01~485.00 485.01~750.00 320.01~485.00 485.01~750.00 140.01~220.00 485.01~750.00 220.01~320.00 220.01~320.00 320.01~485.00 140.01~220.00 320.01~485.00 140.01~220.00 485.01~750.00
                            車輪径 範囲 125.1~160 160.1~250 125.1~160 160.1~250 70.1~95 160.1~250 125.1~160 125.1~160 125.1~160 95.1~125 125.1~160 95.1~125 125.1~160

                            ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました