(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KBZ-130
中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし) チュウカジュウキャスターKBZT130

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし) KBZ-130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,931円
税込単価
3,224円

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品の回転ストッパ付きキャスターで...

詳細情報を確認する

型番

KBZ-130 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KBZ-130 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番ペダル
仕様
最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
金具
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2(P2')
取付穴

d
ペダル
ロッド
K
自重
(g)
(daN)(kgf)
KBZ-130250255.0112532.620137/93※100/56(50)11112970
KBZL-130

※金具にはシャフト・セットが付属します。

※長穴になります。
KBZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

型番リスト

型番
取付穴種類
ストッパーペダル仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBZ-130

-

1個

2,931( 3,224円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品の回転ストッパ付きキャスターです。

カタログ

 

Loading...

KBZ-130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)の型番KBZ-130のページです。
型番KBZ-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

    中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

    中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

        ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm

        ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm

          中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

          中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

            ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

            ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

              重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

              重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                  中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                  中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                    ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ200mm

                    ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ200mm

                      重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

                      重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

                        ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ100mm

                        ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ100mm

                          中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)

                          中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 2,792円 1,652円 2,271円 7,545円 3,249円 3,843円 12,536円 1,652円 2,842円 10,974円 4,921円 5,468円 4,356円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定
                            金具材質 スチール スチール スチール SUS304 スチール SUS304 スチール スチール スチール SUS304 スチール SUS304 スチール
                            荷重範囲(daN) 220.01~320.00 80.01~140.00 140.01~220.00 220.01~320.00 220.01~320.00 140.01~220.00 485.01~750.00 - 220.01~320.00 485.01~750.00 - 140.01~220.00 -
                            サイズA または タイヤ外径A(φ) 130 75 100 130 130 75 150 - 150 200 - 100 150

                            中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KBZL-130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付穴種類 ストッパーペダル仕様

                            2,792円

                            ( 3,071円 )
                            1個 -

                            5日目

                            丸穴

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました