(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,652円
税込単価
1,817円

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品の回転ストッパ付きキャスターで...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式固定 / 関連部品
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 車輪径 範囲:
    70.1~95
  • サイズA または タイヤ外径A(φ):
    75
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    63
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    40
  • 最大荷重(daN):
    120
  • 荷重区分:
    軽中荷重
  • トッププレート F1(mm):
    91
  • トッププレート F2(mm):
    68
  • ストッパーペダル仕様:
  • 金具仕様:
    金具のみ車輪なし

型番

KBZL-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番ペダル
仕様
最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
金具
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
ペダル
ロッド
K
自重
(g)
(daN)(kgf)
KBZ-75120122.463402.01091/6863/409.572280
KBZL-75

※金具にはシャフト・セットが付属します。

KBZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBZL-75

1個

1,652( 1,817円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品の回転ストッパ付きキャスターです。

カタログ

 

Loading...

KBZL-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)の型番KBZL-75のページです。
型番KBZL-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

    中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

    中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

        ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

        ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

            中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ100mm)

            中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ100mm)

              中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm

                ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ130mm

                  重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                  重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                    ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ200mm

                    ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ200mm

                      中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)

                      中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)

                        重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパー付) JHBtype サイズ150mm

                        重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパー付) JHBtype サイズ150mm

                          重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

                          重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ100mm~130mm

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 1,652円 2,271円 2,792円 3,843円 1,652円 3,165円 3,249円 7,545円 12,536円 10,974円 4,356円 15,919円 4,921円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目  
                            キャスタタイプ プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール SUS304 スチール スチール スチール SUS304 スチール SUS304 スチール スチール スチール
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 140.01~220.00 220.01~320.00 140.01~220.00 - - 220.01~320.00 220.01~320.00 485.01~750.00 485.01~750.00 - - -
                            車輪径 範囲 70.1~95 95.1~125 125.1~160 70.1~95 - 95.1~125 125.1~160 125.1~160 125.1~160 160.1~250 125.1~160 125.1~160 -

                            中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました