(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KBZ-75
中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし) チュウカジュウキャスターKBZT75

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし) KBZ-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,652円
税込単価
1,817円

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品の回転ストッパ付きキャスターで...

詳細情報を確認する

型番

KBZ-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KBZ-75 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番ペダル
仕様
最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
金具
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
ペダル
ロッド
K
自重
(g)
(daN)(kgf)
KBZ-200420428.4150564.520151/102112/63111121,930
KBZL-200

※金具にはシャフト・セットが付属します。

KBZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
サイズA または タイヤ外径A(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
最大荷重(daN)
荷重区分
トッププレート F1(mm)
トッププレート F2(mm)
ストッパーペダル仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBZ-75

80.01~140.00
75
63
40
120
軽中荷重
91
68

1個

1,652( 1,817円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品の回転ストッパ付きキャスターです。

カタログ

 

Loading...

KBZ-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)の型番KBZ-75のページです。
型番KBZ-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

    ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ200mm

    ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ200mm

      重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

      重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

        中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

        中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

          重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ150mm~200mm

          重荷重用キャスター 旋回(回転ストッパ付)JMBtype サイズ150mm~200mm

            中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

            中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

              重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

              重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)

                中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)

                  中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                  中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                    重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm)

                    重荷重用キャスター JMB型ストッパー付旋回金具(サイズ150mm~200mm)

                      ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

                      ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

                        中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 1,652円 10,974円 10,887円 1,652円 6,682円 2,271円 12,536円 4,356円 2,792円 10,376円 3,843円 3,482円 2,842円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品
                            金具材質 スチール SUS304 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール SUS304 スチール スチール
                            ストッパ 回転ストッパ付 回転ストッパ付 なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 ダブルストッパ付(回転+旋回) 回転ストッパ付
                            金具仕様 金具のみ車輪なし 金具のみ車輪なし 金具のみ車輪なし 金具のみ車輪なし 金具のみ車輪なし 金具のみ車輪なし 金具のみ車輪なし - 金具のみ車輪なし 車輪一体 金具のみ車輪なし 金具のみ車輪なし 金具のみ車輪なし

                            中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KBZ-200
                            KBZL-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            サイズA または タイヤ外径A
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            最大荷重
                            (daN)
                            荷重区分 トッププレート F1
                            (mm)
                            トッププレート F2
                            (mm)
                            ストッパーペダル仕様

                            3,432円

                            ( 3,775円 )
                            1個 -

                            5日目

                            320.01~485.0020011263420中荷重151102

                            3,432円

                            ( 3,775円 )
                            1個 -

                            5日目

                            320.01~485.0020011263420中荷重151102

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました