(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JB-200
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし) チュウカジュウキャスターJBT200

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし) JB-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,328円
税込単価
4,761円

岐阜産研工業(ウカイ)製中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBt...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2021年7月1日以降出荷分に関して仕様変更があります。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

JB-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JB-200 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし) 規格表

・JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。
・JBL-200は左用のストッパーペダル仕様です。

(軸受)

無印:滑り軸受け
B/B入:鋼板製ベアリング入り
SUS入:ステンレス製ベアリング入り
SUWJB-200は鋼板製ラジアルベアリング入り

【金具寸法】

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし) 製品仕様

※金具にはシャフト・セットが付属します。

【ペダル寸法】

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし) 製品仕様2

型番リスト

型番
ストッパーペダル仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB-200

1個

4,328( 4,761円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

岐阜産研工業(ウカイ)製中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)。

(i)ご注意

  • 2021年7月1日以降出荷分に関して仕様変更があります。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

JB-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)の型番JB-200のページです。
型番JB-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

    ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)

    ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)

      ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

      ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

          中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

          中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

            ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

            ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                  ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                  ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                    中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                    中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                        ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ75mm

                        ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ75mm

                          ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ200mm

                          ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ200mm

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 4,328円 16,338円 14,709円 2,780円 2,342円 8,255円 1,169円 10,887円 10,797円 730円 1,955円 4,887円 10,974円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール SUS304 SUS304 スチール スチール SUS304 スチール スチール SUS304 スチール スチール SUS304 SUS304
                            荷重範囲(daN) 320.01~485.00 485.01~750.00 485.01~750.00 140.01~220.00 320.01~485.00 485.01~750.00 80.01~140.00 750.01~ 320.01~485.00 80.01~140.00 80.01~140.00 140.01~220.00 485.01~750.00
                            車輪径 範囲 160.1~250 160.1~250 160.1~250 95.1~125 160.1~250 160.1~250 70.1~95 160.1~250 125.1~160 70.1~95 70.1~95 70.1~95 160.1~250

                            中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JBL-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストッパーペダル仕様

                            4,328円

                            ( 4,761円 )
                            1個 -

                            5日目

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました