【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品のダブルストッパ付きキャスター...
型番 | ペダル 仕様 | 最大荷重 | 金具 高さ H | フォーク 幅 B | トップ プレート 板厚 t | シャフト 径 D | トップ プレート F1/F2 | 取付穴 ピッチ P1/P2 | 取付穴 径 d | 偏心 E | ペダル ロッド K | ロッド 半径 S | 自重 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(daN) | (kgf) | |||||||||||||
JB-150 | 右 | 300 | 306.0 | 123 | 56 | 4.5 | 20 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 108 | 140 | 1,740 |
JBL-150 | 左 |
※金具にはシャフト・セットが付属します。
JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。
Loading...
【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品のダブルストッパ付きキャスターです。