(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JB-130
中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし) チュウカジュウキャスターJBT130

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし) JB-130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,249円
税込単価
3,574円

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品のダブルストッパ付きキャスター...

詳細情報を確認する

型番

JB-130 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

JB-130 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番ペダル
仕様
最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
トップ
プレート
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
偏心
E
ペダル
ロッド
K
ロッド
半径
S
自重
(g)
(daN)(kgf)
JB-130 250255.0112533.220108/10880/8011401051351,260
JBL-130 

※金具にはシャフト・セットが付属します。
JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。

型番リスト

型番
ストッパーペダル仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB-130

1個

3,249( 3,574円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品のダブルストッパ付きキャスターです。

カタログ

 

Loading...

JB-130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)の型番JB-130のページです。
型番JB-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

    中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

    中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

      ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

      ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

          ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

          ステンレス製キャスター 固定(回転ストッパ付)KABZtype サイズ75mm

            中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

            中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ130mm

                ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ130mm

                  重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                  重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                    ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                    ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                          ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ150mm

                          ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ150mm

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 3,249円 3,482円 5,479円 1,955円 3,843円 6,936円 1,652円 11,470円 12,536円 6,375円 2,271円 2,792円 12,788円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品
                            金具材質 スチール スチール SUS304 スチール SUS304 スチール スチール SUS304 スチール SUS304 スチール スチール SUS304
                            荷重範囲(daN) 220.01~320.00 220.01~320.00 220.01~320.00 80.01~140.00 140.01~220.00 485.01~750.00 80.01~140.00 220.01~320.00 485.01~750.00 320.01~485.00 140.01~220.00 220.01~320.00 320.01~485.00
                            サイズA または タイヤ外径A(φ) 130 150 130 75 75 250 75 130 150 150 100 130 150

                            中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JBL-130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストッパーペダル仕様

                            3,249円

                            ( 3,574円 )
                            1個 -

                            5日目

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました