(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,955円
税込単価
2,151円

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品のダブルストッパ付きキャスター...

詳細情報を確認する

型番

JB-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし) 外形図

規格表

型番最大荷重金具
高さ
H
フォーク

B
トップ
プレート
板厚
t
シャフト

D
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2
取付穴

d
偏心
E
ペダル
ロッド
K
ロッド
半径
S
自重
(g)
(daN)(kgf)
JB-75120122.463402.61082/8263/639.5226582420

※金具にはシャフト・セットが付属します。
JB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB-75

1個

1,955( 2,151円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】キャスタタイプがプレート式自在/関連部品のダブルストッパ付きキャスターです。

カタログ

 

Loading...

JB-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)の型番JB-75のページです。
型番JB-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

      ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

      ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

        ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ75mm

        ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ75mm

          中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

          中荷重用キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

            ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

            ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

              中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

                ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ130mm

                ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ130mm

                  ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ100mm

                  ステンレス製キャスター 旋回(ダブルストッパ付)JABtype サイズ100mm

                    ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                    ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                      重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                      重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                        プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型

                        プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型

                          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) スエヒロ(現カツヤマキカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 1,955円 3,249円 4,370円 4,887円 3,482円 2,661円 6,936円 11,470円 8,441円 6,597円 10,887円 11,552円 1,652円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 プレート式固定 / 関連部品
                            金具材質 スチール スチール SUS304 SUS304 スチール SUS304 スチール SUS304 SUS304 SUS304 スチール その他 スチール
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 220.01~320.00 140.01~220.00 140.01~220.00 220.01~320.00 140.01~220.00 485.01~750.00 220.01~320.00 140.01~220.00 140.01~220.00 750.01~ 220.01~320.00 80.01~140.00
                            サイズA または タイヤ外径A(φ) 75 130 75 75 150 75 250 130 100 100 200 150 75

                            中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました