(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,342円
税込単価
2,576円

岐阜産研工業(ウカイ) キャスタ 中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式固定 / 関連部品
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 荷重範囲(daN):
    320.01~485.00
  • 車輪径 範囲:
    160.1~250
  • サイズA または タイヤ外径A(φ):
    200
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    112
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    63
  • 最大荷重(daN):
    420
  • 荷重区分:
    中荷重
  • トッププレート F1(mm):
    151
  • トッププレート F2(mm):
    102
  • 金具仕様:
    金具のみ車輪なし

型番

K-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ200mm (金具のみ車輪なし) 外形図

製品仕様

  • 金具にはシャフト・セットが付属します。

規格表

サイズ最大荷重金具高さ
H
フォーク幅
B
金具板厚
t
自重
(g)
(daN)(kgf)
200420428.4150564.51,730

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-200

1個

2,342( 2,576円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

岐阜産研工業(ウカイ) キャスタ 中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)。

カタログ

 

Loading...

K-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)の型番K-200のページです。
型番K-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

    中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

      中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

      中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

        ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

        ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

          中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

          中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

            中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

            中荷重用キャスター 旋回 Jtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

              ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)

              ステンレス製キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JABタイプ サイズ200mm (車輪なし)

                重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                  ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                  ステンレス製キャスター 旋回 JAtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                    中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ200mm・金具のみ車輪なし)

                    中荷重用キャスター J型旋回金具(サイズ200mm・金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                          重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm (金具のみ車輪なし)

                          重荷重用キャスター 旋回 JMtype サイズ150~200mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 2,342円 4,328円 730円 8,255円 1,478円 1,169円 16,338円 10,887円 14,709円 3,432円 2,780円 1,955円 4,656円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            キャスタタイプ プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール スチール SUS304 スチール スチール SUS304 スチール SUS304 スチール スチール スチール スチール
                            荷重範囲(daN) 320.01~485.00 320.01~485.00 80.01~140.00 485.01~750.00 220.01~320.00 80.01~140.00 485.01~750.00 750.01~ 485.01~750.00 320.01~485.00 140.01~220.00 80.01~140.00 485.01~750.00
                            車輪径 範囲 160.1~250 160.1~250 70.1~95 160.1~250 125.1~160 70.1~95 160.1~250 160.1~250 160.1~250 160.1~250 95.1~125 70.1~95 -

                            中荷重用キャスター 固定 Ktype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました