(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KAS-H150-S
安全柵 固定脚部材 TECKAR アンゼンサク アンカーブラケット

安全柵 固定脚部材 KAS-H150-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,270円
税込単価
1,397円

TECKAR安全柵用の固定脚部材です。【特長】・D36タイプ用 => KNS-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

型番

KAS-H150-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KAS-H150-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

安全柵 固定脚部材 外形図1

JMW-120

安全柵 固定脚部材 外形図2

JMW-120W

安全柵 固定脚部材 外形図3

KAK-H150

安全柵 固定脚部材 外形図4

KAS-H150

安全柵 固定脚部材 外形図5

KAS-H400

製品仕様

型番品名材質表面処理取付
JMW-120BOX脚シングルスチール3価クロメートFCB-M815:2ヶ、FNP-1342:2ヶ、AHB-1275-H:2ヶ
JMW-120WBOX脚ダブルFCB-M815:4ヶ、FNP-1342:4ヶ、AHB-1275-H:2ヶ
KAK-H150片面脚FCB-M815:1ヶ、FNP-1342:1ヶ、AHB-1275-C:1ヶ
KAS-H150簡易シングル脚FCB-M815:2ヶ、FNP-1342:2ヶ、AHB-1275-H:1ヶ
KAS-H400簡易脚H400FCB-M825:3ヶ、FNP-1342:3ヶ、AHB-1275-H:1ヶ

型番リスト

型番
フレームシリーズ
商品詳細
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KAS-H150-S

D36 / G40
ボルト・ナットセット
簡易シングル脚

1個

1,270( 1,397円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TECKAR安全柵用の固定脚部材です。
【特長】
・D36タイプ用 => KNS-H116, KNW-H116。
・G40タイプ用 => JMW-120, JMW-120W。
・全タイプ共通 => KAS-H150, KAS-H400, KAK-H150。
・固定脚部材の取付には、M8キャップボルト、M8後入れナットおよびヒジカタボルトをご使用ください。
型式・数量については、「カタログ」をご参照ください。
・型式の最後に-(ハイフン)Sをつけて頂くとボルト・ナットがセットになって付属します。
型式:KAS-H150-S。

(i)ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

カタログ

KAS-H150-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 固定脚部材の型番KAS-H150-Sのページです。
型番KAS-H150-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 固定脚部材

安全柵 固定脚部材

    アンカーブラケットC型2本40キット

    アンカーブラケットC型2本40キット

      安全柵 先端ブラケット・樹脂カバー

      安全柵 先端ブラケット・樹脂カバー

        アンカーブラケットC型2本30キット

        アンカーブラケットC型2本30キット

          AZブラケットスペーサー30キット

          AZブラケットスペーサー30キット

            アンカーブラケットC型1本40キット

            アンカーブラケットC型1本40キット

              AZブラケットスペーサー40キット

              AZブラケットスペーサー40キット

                アンカーブラケットL型1本30キット

                アンカーブラケットL型1本30キット

                  安全柵 スイング扉部材

                  安全柵 スイング扉部材

                    走行レールカバー (カット品)

                    走行レールカバー (カット品)

                      開き戸用ドアストッパキット(40用)

                      開き戸用ドアストッパキット(40用)

                        安全柵 ロボフェンス アンカーベース

                        安全柵 ロボフェンス アンカーベース

                          ピラーアングル30キット/40キット

                          ピラーアングル30キット/40キット

                            メーカー 泰生工業 SUS 泰生工業 SUS SUS SUS SUS SUS 泰生工業 SUS SUS グローバルコネクト SUS
                            通常価格 1,014円 2,681円 511円 2,412円 476円 2,050円 404円 1,277円 1,694円 - 1,104円 1,957円 573円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ

                            安全柵 固定脚部材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KAK-H150
                            KAK-H150-S
                            KAS
                            KAS-H400
                            KAS-H400-S
                            KNS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレームシリーズ 商品詳細 種類

                            1,462円

                            ( 1,608円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            D36 / G40単品片面脚

                            1,464円

                            ( 1,610円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            D36 / G40ボルト・ナットセット片面脚

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            5,046円

                            ( 5,551円 )
                            1個 -

                            16日目

                            D36 / G40単品簡易脚H400

                            5,690円

                            ( 6,259円 )
                            1個 -

                            16日目

                            D36 / G40ボルト・ナットセット簡易脚H400

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました