(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHD-D1-G-969
安全柵 スライド扉部材 TECKAR アンゼンサク トビラブザイ

安全柵 スライド扉部材 AHD-D1-G-969

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,975円
税込単価
17,573円

TECKAR安全柵の標準扉をスライド扉としてご使用いただく場合の必要部材です。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アクセサリ
  • 種類:
    ブラケットガイド(直列開閉型)

(i)ご注意

  • 本商品は、引き戸扉上部フレームと製品仕様及び使用例の赤丸部分の部材のセット品となります。

型番

AHD-D1-G-969 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AHD-D1-G-969 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様及び使用例

安全柵 スライド扉部材 商品特長詳細1

AHD-D1-G:直列開閉型

安全柵 スライド扉部材 使用例1

AHD-D1-G

注意・禁止事項

  • 出入りが必要な場合に使用してください。
  • Dタイプ防護柵標準扉幅は800mm、Gタイプ防護柵標準スライド扉幅は967mmになります。標準幅を超える場合は継ぎ足しとなります。
  • ドアスイッチの取付がある場合、開口幅が狭くなる場合があります。

型番リスト

型番
フレームシリーズ
扉幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHD-D1-G-969

D36
969

1個

15,975( 17,573円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TECKAR安全柵の標準扉をスライド扉としてご使用いただく場合の必要部材です。
【特長】
・D36タイプ用(シリーズ名:D36タイプ 安全柵 標準扉) => AHD-D1-G-800/969/1055
・G40タイプ用(シリーズ名:G40タイプ 安全柵 標準扉) => AHD-G1-G-800/967/1053
・ブラケットガイド(直列開閉型)です。
・組み付け方法は同梱の組図をご参照ください。
※ブラケットガイドはお客様にて組み付けて頂きます。

(i)ご注意

  • 本商品は、引き戸扉上部フレームと製品仕様及び使用例の赤丸部分の部材のセット品となります。

カタログ

AHD-D1-G-969で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全柵 スライド扉部材の型番AHD-D1-G-969のページです。
型番AHD-D1-G-969に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全柵 スライド扉部材

安全柵 スライド扉部材

    アンカーブラケットC型2本30キット

    アンカーブラケットC型2本30キット

      アンカーブラケットC型2本40キット

      アンカーブラケットC型2本40キット

        安全柵 固定脚部材

        安全柵 固定脚部材

          アンカーブラケットC型1本40キット

          アンカーブラケットC型1本40キット

            安全柵 先端ブラケット・樹脂カバー

            安全柵 先端ブラケット・樹脂カバー

              AZブラケットスペーサー30キット

              AZブラケットスペーサー30キット

                ピラーアングル30キット/40キット

                ピラーアングル30キット/40キット

                  アンカーブラケットL型1本30キット

                  アンカーブラケットL型1本30キット

                    アンカーブラケットC型1本30キット

                    アンカーブラケットC型1本30キット

                      安全柵 スイング扉部材

                      安全柵 スイング扉部材

                        走行レールカバー (カット品)

                        走行レールカバー (カット品)

                          AZブラケットスペーサー40キット

                          AZブラケットスペーサー40キット

                            メーカー 泰生工業 SUS SUS 泰生工業 SUS 泰生工業 SUS SUS SUS SUS 泰生工業 SUS SUS
                            通常価格 15,630円 2,412円 2,681円 1,014円 2,050円 511円 476円 573円 1,277円 1,844円 1,694円 - 404円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ
                            種類 ブラケットガイド(直列開閉型) - - - - - - - - - - - -

                            安全柵 スライド扉部材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHD-D1-G-1055
                            AHD-D1-G-800
                            AHD-G1-G-1053
                            AHD-G1-G-800
                            AHD-G1-G-967
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレームシリーズ 扉幅
                            (mm)

                            16,115円

                            ( 17,727円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            D361055

                            15,630円

                            ( 17,193円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            D36800

                            16,115円

                            ( 17,727円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            G401053

                            15,630円

                            ( 17,193円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            G40800

                            15,975円

                            ( 17,573円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            G40967

                            安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました