(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G40タイプ 安全柵 標準扉

G40タイプ 安全柵 標準扉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,670円 ~ 56,464円
税込価格
27,137円 ~ 62,110円

大手の自動車メーカー様にもご採用頂いているTECKARシリーズの新商品です。【...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    開き戸
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    4040
  • 足下部高さ(mm):
    120

型番

未確定80件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

Gタイプ防護柵

G40タイプ 安全柵 標準扉 外形図1

Gタイプ防護柵標準扉

G40タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様1

スライド扉

G40タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様4

スイング扉

製品仕様

構成フレーム

品番名称材質表面処理対応パネル備考
PSM-4040Gタイプ防護柵用、縦材フレームA6063-T6アルマイト樹脂板~5mm/金網FNP-1342挿入スロットは3ヵ所となります。
PSL-2548Gタイプ防護柵用、横材フレーム-
PST-2548両側にFNP-1023を挿入可能です。

対応パネル一覧

名称板厚カラー特徴
PVC(塩化ビニル)3mm
5mm
クリア安価で全般的物性に優れ多く使われています。
PET耐熱性に優れ透明性が高く多く使われています。
PC(ポリカボネイト)耐衝撃性が抜群に良く耐熱性低温特性が良い。
アルミ複合板3mmシルバーオフホワイトアルミと樹脂の積層効果で軽量で衝撃に強い。
メッシュ金網
30×30   50×50
-ブラック
(紛体塗装)
網目調の為、通気性、耐久性に優れています。
エキスパンドメタル
XS-41
-
鉄板1mmクリーム
(紛体塗装)
紛体塗装の為、錆に強く耐久性に優れています。

使用例

■スライド扉

G40タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様2

<片開き>

G40タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様3

<両開き>

■スイング扉

G40タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様5

<片開き>

G40タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様6

<両開き>

G40タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様7

<ウエスタン扉>

注意・禁止事項

  • 出入りが必要な場合に使用してください。
  • 標準幅を超える場合は継ぎ足しとなります。
    ([標準扉幅]スライド扉:967mm/スイング扉:800mm)
  • スライド扉はドアスイッチの取付がある場合、開口幅が狭くなる場合があります。

型番リスト

型番
パネルタイプ
フレーム色
上段/下段
パネル上段
パネル下段
パネル・中材の色
扉高さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

30,979( 34,077円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

28,779( 31,657円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

30,979( 34,077円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

28,779( 31,657円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1680
1800
800
3

1個

35,103( 38,613円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

30,979( 34,077円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

28,779( 31,657円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1680
1800
800
3

1個

43,279( 47,607円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS32)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

30,979( 34,077円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS41)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

28,779( 31,657円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

30,979( 34,077円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

28,779( 31,657円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

30,979( 34,077円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

28,779( 31,657円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1680
1800
967
3

1個

35,103( 38,613円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

30,979( 34,077円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

28,779( 31,657円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1680
1800
967
3

1個

43,279( 47,607円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS32)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

30,979( 34,077円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS41)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

28,779( 31,657円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1980
2100
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

32,303( 35,533円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1980
2100
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

30,105( 33,116円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

32,303( 35,533円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

30,105( 33,116円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1980
2100
800
3

1個

36,414( 40,055円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

32,303( 35,533円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

30,105( 33,116円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1980
2100
800
3

1個

44,572( 49,029円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS32)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1980
2100
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

32,303( 35,533円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS41)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1980
2100
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

30,105( 33,116円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1980
2100
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

32,303( 35,533円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1980
2100
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

30,105( 33,116円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

32,303( 35,533円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

30,105( 33,116円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1980
2100
967
3

1個

36,414( 40,055円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

32,303( 35,533円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

30,105( 33,116円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1980
2100
967
3

1個

44,572( 49,029円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS32)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1980
2100
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

32,303( 35,533円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS41)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1980
2100
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

30,105( 33,116円 )

5日目

上下別パネル
黄色
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

34,509( 37,960円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

34,509( 37,960円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1680
1800
800
3

1個

39,703( 43,673円 )

11日目

上下別パネル
黄色
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

34,509( 37,960円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1680
1800
800
3

1個

48,725( 53,598円 )

11日目

上下別パネル
黄色
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS32)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS41)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

34,509( 37,960円 )

5日目

上下別パネル
黄色
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

38,919( 42,811円 )

5日目

上下別パネル
黄色
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

38,919( 42,811円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
967
PET:3 / 金網:2.3

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1680
1800
967
3

1個

41,851( 46,036円 )

11日目

上下別パネル
黄色
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

38,919( 42,811円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1680
1800
967
3

1個

50,884( 55,972円 )

11日目

上下別パネル
黄色
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS32)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

38,919( 42,811円 )

5日目

上下別パネル
黄色
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS41)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
967
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大手の自動車メーカー様にもご採用頂いているTECKARシリーズの新商品です。
【特長】
・40x40mmの高剛性タイプ。
・シルバーはアルマイト処理+クリア塗装、イエローは焼付塗装を採用。
・実働5日目出荷。
・組み立て出荷。
【標準扉について】
・「スライド扉」、「スイング扉」としてご使用頂けます。
・「スライド扉部材」、「スイング扉部材」と一緒にご購入ください。
・組み付け方法は同梱の組図をご参照ください。
※取手などの付属品はお客様にて組み付けて頂きます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G40タイプ 安全柵 標準扉

G40タイプ 安全柵 標準扉

    D36タイプ 安全柵 標準仕様

    D36タイプ 安全柵 標準仕様

      G40タイプ 安全柵 標準仕様

      G40タイプ 安全柵 標準仕様

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

            安全柵 4040

            安全柵 4040

              安全柵 3650

              安全柵 3650

                AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸

                AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸

                  AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                  AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                    AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

                    AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

                      AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                      AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                        安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

                        安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

                          安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

                          安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

                            メーカー 泰生工業 泰生工業 泰生工業 SUS SUS 鍋清 鍋清 エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS グローバルコネクト グローバルコネクト
                            通常価格 24,670円 19,415円 19,415円 33,834円 35,823円 14,143円 14,143円 51,563円 23,683円 11,447円 12,670円 58,934円 40,504円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   15日目   15日目   14日目   14日目   10日目   15日目   15日目~   15日目   19日目   19日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 未組立品 組立品 組立品 組立品 未組立品 未組立品
                            柵・扉 種類 開き戸 固定 固定 固定 固定 - - - 固定 固定 固定 開き戸 固定
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ スチール スチール
                            フレームサイズ 4040 3645 4040 40角 40角 4040 3650 - 40角 30角 40角 - -
                            足下部高さ(mm) 120 120 120 - - - - - - - - - -

                            G40タイプ 安全柵 標準扉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました