(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G40-1800-150-50B-50B
G40タイプ 安全柵 標準仕様 TECKAR G40 アンゼンサクヒョウジュン

G40タイプ 安全柵 標準仕様 G40-1800-150-50B-50B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,696円
税込単価
22,766円

大手の自動車メーカー様にもご採用頂いているTECKARシリーズの新商品です。【...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    4040
  • 足下部高さ(mm):
    120

型番

G40-1800-150-50B-50B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

G40-1800-150-50B-50B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TECKAR G40タイプ 安全柵 標準仕様:関連画像

   ① FNP-1342 商品ページ                                            ① FNP-1342 商品ページ

   ② JGP-2980 商品ページ                                                         ③ FCB-M815 商品ページ

   ③ FCB-M815 商品ページ                              ④ JBL-4040 商品ページ

TECKAR G40タイプ 安全柵 標準仕様:関連画像

    ① FNP-1342 商品ページ                                           ① FNP-1342 商品ページ

    ② JGP-2980 商品ページ                                                          ③ FCB-M815 商品ページ

    ③ FCB-M815 商品ページ                                                         ⑤ JMW-120W 商品ページ

横向き設置

    ① FNP-1342 商品ページ

    ② JGP-2980 商品ページ

    ③ FCB-M815 商品ページ

TECKAR G40タイプ 安全柵 標準仕様:関連画像 

                 ① FNP-1342 商品ページ

                      ③ FCB-M815 商品ページ

                 ⑥ JBL-4030 商品ページ

型番リスト

型番
パネルタイプ
フレーム色
上段/下段
パネル上段
パネル下段
パネル・中材の色
高さ(mm)
幅(mm)
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G40-1800-150-50B-50B

上下同パネル
シルバー
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ50)
メッシュ金網(ピッチ50)
ブラック紛体塗装
1800
150
2.3

1個

20,696( 22,766円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大手の自動車メーカー様にもご採用頂いているTECKARシリーズの新商品です。
【特長】
・40x40mmの高剛性タイプ。
・シルバーはアルマイト処理+クリア塗装、イエローは焼付塗装を採用。
・実働5日目出荷。
・組み立て出荷。
※固定脚などの付属品はお客様にて組み付けて頂きます。

カタログ

 

G40-1800-150-50B-50Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G40タイプ 安全柵 標準仕様の型番G40-1800-150-50B-50Bのページです。
型番G40-1800-150-50B-50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G40タイプ 安全柵 標準仕様

G40タイプ 安全柵 標準仕様

    D36タイプ 安全柵 標準仕様

    D36タイプ 安全柵 標準仕様

      G40タイプ 安全柵 標準扉

      G40タイプ 安全柵 標準扉

        D36タイプ 安全柵 標準扉

        D36タイプ 安全柵 標準扉

          AZ30 開き戸

          AZ30 開き戸

            AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

            AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚3mm用

              安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

              安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

                AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                  安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

                  安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

                    AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                    AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚5mm用

                      AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

                      AZ40 高剛性 開き戸 パネル厚5mm用

                        AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                        AZ40 安全柵 高剛性 H1800タイプ(H1800mmXW990mm)t5タイプ

                          安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

                          安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

                            メーカー 泰生工業 泰生工業 泰生工業 泰生工業 SUS SUS ミスミ SUS ミスミ SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 19,415円 19,415円 24,670円 24,670円 16,307円 16,266円 - 32,659円 - 46,673円 24,507円 27,472円 -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   15日目   15日目   3日目~   15日目~   3日目~   15日目   15日目   15日目   3日目~  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 - 組立品 - 組立品 組立品 組立品 -
                            柵・扉 種類 固定 固定 開き戸 開き戸 開き戸 開き戸 固定 引き戸・スライド 固定 引き戸・スライド 開き戸 固定 固定
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 4040 3645 4040 3645 30角 40角 - - - 40角 40角 40角 -
                            足下部高さ(mm) 120 120 120 120 - - - - - - - - -

                            G40タイプ 安全柵 標準仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G40-1800-1053-PET3-PET3
                            G40-1800-1053-PSB3-AL3
                            G40-1800-1053-PSB3-PSB3
                            G40-1800-150-50B-PET3
                            G40-1800-150-AL3-AL3
                            G40-1800-150-PC3-PC3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パネルタイプ フレーム色 上段/下段 パネル上段 パネル下段 パネル・中材の色 高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            パネル・中材の板厚/線径
                            (mm)

                            26,196円

                            ( 28,816円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            上下同パネルシルバーパネルPET クリアPET クリアクリア180010533

                            41,135円

                            ( 45,249円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            上下別パネルシルバーパネル/複合板PC(ポリカーボネイト)スモークブラウンアルミ複合板(オフホワイト)スモークブラウン/オフホワイト180010533

                            45,571円

                            ( 50,128円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            上下同パネルシルバーパネルPC(ポリカーボネイト)スモークブラウンPC(ポリカーボネイト)スモークブラウンスモークブラウン180010533

                            25,412円

                            ( 27,953円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            上下別パネルシルバーメッシュ金網/パネルメッシュ金網(ピッチ50)PET クリアブラック紛体塗装/クリア1800150PET:3 / 金網:2.3

                            31,130円

                            ( 34,243円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            上下同パネルシルバー複合板アルミ複合板(オフホワイト)アルミ複合板(オフホワイト)オフホワイト18001503

                            38,547円

                            ( 42,402円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            上下同パネルシルバーパネルPC(ポリカーボネイト)クリアPC(ポリカーボネイト)クリアクリア18001503

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました