(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D36タイプ 安全柵 標準扉

D36タイプ 安全柵 標準扉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,670円 ~ 56,464円
税込価格
27,137円 ~ 62,110円

大手の自動車メーカー様の安全規格をクリアした軽量かつ高強度な安全柵です。【特長...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    開き戸
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    3645
  • 足下部高さ(mm):
    120

型番

未確定76件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

Dタイプ防護柵

D36タイプ 安全柵 標準扉 外形図1

Dタイプ防護柵標準扉

D36タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様1

スライド扉

D36タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様4

スイング扉

製品仕様

構成フレーム

品番名称材質表面処理対応パネル備考
PSM-3645Dタイプ防護柵用、縦材フレームA6063-T6アルマイト樹脂板~5mm/金網FNP-1342挿入スロットは3カ所となります。
PSE-3645樹脂板~10mm
PSL-2548Dタイプ防護柵用、横材フレーム樹脂板~5mm/金網-
PSE-2548樹脂板10mm-
PST-2548樹脂板~5mm/金網両側にFNP-1023を挿入可能です。

対応パネル一覧

名称板厚カラー特徴
PVC(塩化ビニル)3mm
5mm
10mm
クリア安価で全般的物性に優れ多く使われています。
PET耐熱性に優れ透明性が高く多く使われています。
PC(ポリカボネイト)耐衝撃性が抜群に良く耐熱性低温特性が良い。
アルミ複合板3mmシルバーオフホワイトアルミと樹脂の積層効果で軽量で衝撃に強い。
メッシュ金網
30×30  50×50
-ブラック
(紛体塗装)
網目調の為、通気性、耐久性に優れています。
エキスパンドメタル
XS-41
-
鉄板1mmクリーム
(紛体塗装)
紛体塗装の為、錆に強く耐久性に優れています。

使用例

■スライド扉

D36タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様2

<片開き>ブラケットガイド

D36タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様3

<片開き>レールガイド

■スイング扉

D36タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様5

<片開き>

D36タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様6

<両開き>

D36タイプ 安全柵 標準扉 製品仕様7

<ウエスタン扉>

注意・禁止事項

  • 出入りが必要な場合に使用してください。
  • 標準幅を超える場合は継ぎ足しとなります。
    ([標準扉幅]スライド扉・スイング扉:800mm)
  • スライド扉はドアスイッチの取付がある場合、開口幅が狭くなる場合があります。

型番リスト

型番
パネルタイプ
フレーム色
上段/下段
パネル上段
パネル下段
パネル・中材の色
扉高さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
上下同パネル
黄色
複合板
アルミ複合板(オフホワイト)
アルミ複合板(オフホワイト)
オフホワイト
1680
1800
1055
3

1個

42,275( 46,503円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PC(ポリカーボネイト)クリア
PC(ポリカーボネイト)クリア
クリア
1680
1800
1055
3

1個

50,444( 55,488円 )

11日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1680
1800
1055
3

1個

41,851( 46,036円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PET クリア
PET クリア
クリア
1680
1800
1055
3

1個

34,515( 37,967円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1680
1800
1055
3

1個

50,884( 55,972円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
スモークブラウン
1680
1800
1055
3

1個

55,176( 60,694円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PVC(塩化ビニル)クリア
PVC(塩化ビニル)クリア
クリア
1680
1800
1055
3

1個

33,487( 36,836円 )

5日目

上下同パネル
黄色
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ30)
メッシュ金網(ピッチ30)
ブラック紛体塗装
1680
1800
800
2.3

1個

32,594( 35,853円 )

5日目

上下別パネル
黄色
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下同パネル
黄色
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ50)
メッシュ金網(ピッチ50)
ブラック紛体塗装
1680
1800
800
2.3

1個

28,200( 31,020円 )

5日目

上下別パネル
黄色
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

34,509( 37,960円 )

5日目

上下同パネル
黄色
複合板
アルミ複合板(オフホワイト)
アルミ複合板(オフホワイト)
オフホワイト
1680
1800
800
3

1個

39,555( 43,511円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PC(ポリカーボネイト)クリア
PC(ポリカーボネイト)クリア
クリア
1680
1800
800
3

1個

47,725( 52,498円 )

11日目

上下別パネル
黄色
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

34,509( 37,960円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1680
1800
800
3

1個

39,703( 43,673円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PET クリア
PET クリア
クリア
1680
1800
800
3

1個

31,712( 34,883円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

34,509( 37,960円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1680
1800
800
3

1個

48,725( 53,598円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
スモークブラウン
1680
1800
800
3

1個

52,454( 57,699円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PVC(塩化ビニル)クリア
PVC(塩化ビニル)クリア
クリア
1680
1800
800
3

1個

30,542( 33,596円 )

5日目

上下別パネル
黄色
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS32)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下同パネル
黄色
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル(XS32)
エキスパンドメタル(XS32)
ブラック紛体塗装
1680
1800
800
1.6

1個

32,594( 35,853円 )

5日目

上下別パネル
黄色
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS41)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

34,509( 37,960円 )

5日目

上下同パネル
黄色
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル(XS41)
エキスパンドメタル(XS41)
ブラック紛体塗装
1680
1800
800
1.6

1個

28,200( 31,020円 )

5日目

上下同パネル
黄色
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ30)
メッシュ金網(ピッチ30)
ブラック紛体塗装
1680
1800
969
2.3

1個

34,808( 38,289円 )

5日目

上下別パネル
黄色
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
969
PET:3 / 金網:2.3

1個

38,919( 42,811円 )

5日目

上下同パネル
黄色
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ50)
メッシュ金網(ピッチ50)
ブラック紛体塗装
1680
1800
969
2.3

1個

30,398( 33,438円 )

5日目

上下別パネル
黄色
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
969
PET:3 / 金網:2.3

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
969
PET:3 / 金網:2.3

1個

38,919( 42,811円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
969
PET:3 / 金網:2.3

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
969
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

38,919( 42,811円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1680
1800
969
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下別パネル
黄色
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS32)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
969
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

38,919( 42,811円 )

5日目

上下同パネル
黄色
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル(XS32)
エキスパンドメタル(XS32)
ブラック紛体塗装
1680
1800
969
1.6

1個

34,808( 38,289円 )

5日目

上下別パネル
黄色
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS41)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1680
1800
969
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

36,707( 40,378円 )

5日目

上下同パネル
黄色
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル(XS41)
エキスパンドメタル(XS41)
ブラック紛体塗装
1680
1800
969
1.6

1個

30,398( 33,438円 )

5日目

上下同パネル
黄色
複合板
アルミ複合板(オフホワイト)
アルミ複合板(オフホワイト)
オフホワイト
1980
2100
1055
3

1個

43,569( 47,926円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PC(ポリカーボネイト)クリア
PC(ポリカーボネイト)クリア
クリア
1980
2100
1055
3

1個

51,734( 56,907円 )

11日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1980
2100
1055
3

1個

43,569( 47,926円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PET クリア
PET クリア
クリア
1980
2100
1055
3

1個

35,838( 39,422円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1980
2100
1055
3

1個

52,603( 57,863円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
スモークブラウン
1980
2100
1055
3

1個

56,464( 62,110円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PVC(塩化ビニル)クリア
PVC(塩化ビニル)クリア
クリア
1980
2100
1055
3

1個

34,799( 38,279円 )

5日目

上下同パネル
黄色
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ30)
メッシュ金網(ピッチ30)
ブラック紛体塗装
1980
2100
800
2.3

1個

34,357( 37,793円 )

5日目

上下別パネル
黄色
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1980
2100
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

38,483( 42,331円 )

5日目

上下同パネル
黄色
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ50)
メッシュ金網(ピッチ50)
ブラック紛体塗装
1980
2100
800
2.3

1個

29,961( 32,957円 )

5日目

上下別パネル
黄色
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1980
2100
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

36,269( 39,896円 )

5日目

上下同パネル
黄色
複合板
アルミ複合板(オフホワイト)
アルミ複合板(オフホワイト)
オフホワイト
1980
2100
800
3

1個

40,849( 44,934円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PC(ポリカーボネイト)クリア
PC(ポリカーボネイト)クリア
クリア
1980
2100
800
3

1個

49,013( 53,914円 )

11日目

上下別パネル
黄色
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

38,483( 42,331円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
800
PET:3 / 金網:2.3

1個

36,269( 39,896円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1980
2100
800
3

1個

41,421( 45,563円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PET クリア
PET クリア
クリア
1980
2100
800
3

1個

33,037( 36,341円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

38,483( 42,331円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1980
2100
800
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

36,269( 39,896円 )

5日目

上下別パネル
黄色
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1980
2100
800
3

1個

50,444( 55,488円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
スモークブラウン
1980
2100
800
3

1個

53,744( 59,118円 )

11日目

上下同パネル
黄色
パネル
PVC(塩化ビニル)クリア
PVC(塩化ビニル)クリア
クリア
1980
2100
800
3

1個

31,865( 35,052円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大手の自動車メーカー様の安全規格をクリアした軽量かつ高強度な安全柵です。
【特長】
・フレームサイズ36x45mm。
・シルバーはアルマイト処理+クリア塗装、イエローは焼付塗装を採用。
・実働5日目出荷。
・組み立て出荷。
【標準扉について】
・「スライド扉」、「スイング扉」としてご使用頂けます。
・「スライド扉部材」、「スイング扉部材」と一緒にご購入ください。
・組み付け方法は同梱の組図をご参照ください。
※取手などの付属品はお客様にて組み付けて頂きます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D36タイプ 安全柵 標準扉

D36タイプ 安全柵 標準扉

    G40タイプ 安全柵 標準扉

    G40タイプ 安全柵 標準扉

      D36タイプ 安全柵 標準仕様

      D36タイプ 安全柵 標準仕様

        G40タイプ 安全柵 標準仕様

        G40タイプ 安全柵 標準仕様

          安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

          安全柵ユニット(低ハイトタイプ)

            AZ30 開き戸

            AZ30 開き戸

              安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

              安全柵ユニット(上下別パネルタイプ)

                安全柵 片開きドアセット

                安全柵 片開きドアセット

                  安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

                  安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)

                    安全柵 スライドドアセット

                    安全柵 スライドドアセット

                      安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

                      安全柵 開き戸ユニット(低ハイトタイプ)

                        AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                        AZ40 高剛性 吊引戸 H2150 パネル厚3mm用

                          安全柵 両開きドアセット

                          安全柵 両開きドアセット

                            メーカー 泰生工業 泰生工業 泰生工業 泰生工業 ミスミ SUS ミスミ 積水樹脂 ミスミ 積水樹脂 ミスミ SUS 積水樹脂
                            通常価格 24,670円 24,670円 19,415円 19,415円 - 16,307円 - 30,134円 - 85,363円 - 32,659円 74,778円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   3日目~   15日目   3日目~   10日目   3日目~   10日目   3日目~   15日目~   10日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 - 組立品 - 組立品 - 組立品 - 組立品 組立品
                            柵・扉 種類 開き戸 開き戸 固定 固定 固定 開き戸 固定 開き戸 固定 引き戸・スライド 開き戸 引き戸・スライド 開き戸
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            フレームサイズ 3645 4040 3645 4040 - 30角 - 45mm - 45mm - - 45mm
                            足下部高さ(mm) 120 120 120 120 - - - - - - - - -

                            D36タイプ 安全柵 標準扉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました