(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D36タイプ 安全柵 標準仕様

D36タイプ 安全柵 標準仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,415円 ~ 69,286円
税込価格
21,357円 ~ 76,215円

大手の自動車メーカー様の安全規格をクリアした軽量かつ高強度な安全柵です。【特長...

詳細情報を確認する

  • 出荷形態:
    組立品
  • 柵・扉 種類:
    固定
  • フレーム材質:
    アルミ
  • フレームサイズ:
    3645
  • 足下部高さ(mm):
    120

型番

未確定456件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

TECKAR D36タイプ 安全柵 標準仕様:関連画像

   ① FNP-1342 商品ページ                                            ① FNP-1342 商品ページ

   ② JGP-2980 商品ページ                                                         ③ FCB-M815 商品ページ

   ③ FCB-M815 商品ページ                              ④ JBL-3645 商品ページ

TECKAR D36タイプ 安全柵 標準仕様:関連画像

    ① FNP-1342 商品ページ                                            ① FNP-1342 商品ページ

    ② JGP-2980 商品ページ                                                          ③ FCB-M815 商品ページ

    ③ FCB-M815 商品ページ                                                         ⑤ KNW-H116 商品ページ

横向き設置

    ① FNP-1342 商品ページ

    ② JGP-2980 商品ページ

    ③ FCB-M815 商品ページ

TECKAR D36タイプ 安全柵 標準仕様:関連画像 

                  ① FNP-1342 商品ページ

                      ③ FCB-M815 商品ページ

                 ⑥ JBL-4030 商品ページ

商品特長詳細

型番リスト

型番
パネルタイプ
フレーム色
上段/下段
パネル上段
パネル下段
パネル・中材の色
高さ(mm)
幅(mm)
パネル・中材の板厚/線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
上下同パネル
シルバー
複合板
アルミ複合板(オフホワイト)
アルミ複合板(オフホワイト)
オフホワイト
1800
1055
3

1個

33,481( 36,829円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PC(ポリカーボネイト)クリア
PC(ポリカーボネイト)クリア
クリア
1800
1055
3

1個

40,838( 44,922円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1800
1055
3

1個

32,893( 36,182円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PET クリア
PET クリア
クリア
1800
1055
3

1個

24,673( 27,140円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1800
1055
3

1個

41,135( 45,249円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
スモークブラウン
1800
1055
3

1個

45,571( 50,128円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PVC(塩化ビニル)クリア
PVC(塩化ビニル)クリア
クリア
1800
1055
3

1個

23,635( 25,999円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ30)
メッシュ金網(ピッチ30)
ブラック紛体塗装
1800
150
2.3

1個

23,346( 25,681円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1800
150
PET:3 / 金網:2.3

1個

27,609( 30,370円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ50)
メッシュ金網(ピッチ50)
ブラック紛体塗装
1800
150
2.3

1個

19,415( 21,357円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1800
150
PET:3 / 金網:2.3

1個

25,412( 27,953円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
複合板
アルミ複合板(オフホワイト)
アルミ複合板(オフホワイト)
オフホワイト
1800
150
3

1個

31,130( 34,243円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PC(ポリカーボネイト)クリア
PC(ポリカーボネイト)クリア
クリア
1800
150
3

1個

38,547( 42,402円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
150
PET:3 / 金網:2.3

1個

27,609( 30,370円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
150
PET:3 / 金網:2.3

1個

25,412( 27,953円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1800
150
3

1個

31,720( 34,892円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PET クリア
PET クリア
クリア
1800
150
3

1個

22,324( 24,556円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
150
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

27,609( 30,370円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
150
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

25,412( 27,953円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1800
150
3

1個

39,989( 43,988円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
スモークブラウン
1800
150
3

1個

43,279( 47,607円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PVC(塩化ビニル)クリア
PVC(塩化ビニル)クリア
クリア
1800
150
3

1個

21,139( 23,253円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS32)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1800
150
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

27,609( 30,370円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル(XS32)
エキスパンドメタル(XS32)
ブラック紛体塗装
1800
150
1.6

1個

23,346( 25,681円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS41)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1800
150
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

25,412( 27,953円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル(XS41)
エキスパンドメタル(XS41)
ブラック紛体塗装
1800
150
1.6

1個

19,415( 21,357円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ30)
メッシュ金網(ピッチ30)
ブラック紛体塗装
1800
200
2.3

1個

23,346( 25,681円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1800
200
PET:3 / 金網:2.3

1個

27,609( 30,370円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ50)
メッシュ金網(ピッチ50)
ブラック紛体塗装
1800
200
2.3

1個

19,415( 21,357円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1800
200
PET:3 / 金網:2.3

1個

25,412( 27,953円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
複合板
アルミ複合板(オフホワイト)
アルミ複合板(オフホワイト)
オフホワイト
1800
200
3

1個

31,130( 34,243円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PC(ポリカーボネイト)クリア
PC(ポリカーボネイト)クリア
クリア
1800
200
3

1個

38,547( 42,402円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
200
PET:3 / 金網:2.3

1個

27,609( 30,370円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
200
PET:3 / 金網:2.3

1個

25,412( 27,953円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1800
200
3

1個

31,720( 34,892円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PET クリア
PET クリア
クリア
1800
200
3

1個

22,324( 24,556円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
200
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

27,609( 30,370円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
200
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

25,412( 27,953円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1800
200
3

1個

39,989( 43,988円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
スモークブラウン
1800
200
3

1個

43,279( 47,607円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PVC(塩化ビニル)クリア
PVC(塩化ビニル)クリア
クリア
1800
200
3

1個

21,139( 23,253円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS32)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1800
200
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

27,609( 30,370円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル(XS32)
エキスパンドメタル(XS32)
ブラック紛体塗装
1800
200
1.6

1個

23,346( 25,681円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
エキスパンドメタル/パネル
エキスパンドメタル(XS41)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1800
200
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

25,412( 27,953円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
エキスパンドメタル
エキスパンドメタル(XS41)
エキスパンドメタル(XS41)
ブラック紛体塗装
1800
200
1.6

1個

19,415( 21,357円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ30)
メッシュ金網(ピッチ30)
ブラック紛体塗装
1800
400
2.3

1個

23,346( 25,681円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ30)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1800
400
PET:3 / 金網:2.3

1個

27,609( 30,370円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
メッシュ金網
メッシュ金網(ピッチ50)
メッシュ金網(ピッチ50)
ブラック紛体塗装
1800
400
2.3

1個

19,415( 21,357円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
メッシュ金網/パネル
メッシュ金網(ピッチ50)
PET クリア
ブラック紛体塗装/クリア
1800
400
PET:3 / 金網:2.3

1個

25,412( 27,953円 )

5日目

上下同パネル
シルバー
複合板
アルミ複合板(オフホワイト)
アルミ複合板(オフホワイト)
オフホワイト
1800
400
3

1個

31,130( 34,243円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PC(ポリカーボネイト)クリア
PC(ポリカーボネイト)クリア
クリア
1800
400
3

1個

38,547( 42,402円 )

11日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ30)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
400
PET:3 / 金網:2.3

1個

27,609( 30,370円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/メッシュ金網
PET クリア
メッシュ金網(ピッチ50)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
400
PET:3 / 金網:2.3

1個

25,412( 27,953円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PET クリア
アルミ複合板(オフホワイト)
クリア/オフホワイト
1800
400
3

1個

31,720( 34,892円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PET クリア
PET クリア
クリア
1800
400
3

1個

22,324( 24,556円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS32)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
400
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

27,609( 30,370円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/エキスパンドメタル
PET クリア
エキスパンドメタル(XS41)
クリア/ブラック紛体塗装
1800
400
PET:3 / エキスパンドメタル:1.6

1個

25,412( 27,953円 )

5日目

上下別パネル
シルバー
パネル/複合板
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
アルミ複合板(オフホワイト)
スモークブラウン/オフホワイト
1800
400
3

1個

39,989( 43,988円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
PC(ポリカーボネイト)スモークブラウン
スモークブラウン
1800
400
3

1個

43,279( 47,607円 )

11日目

上下同パネル
シルバー
パネル
PVC(塩化ビニル)クリア
PVC(塩化ビニル)クリア
クリア
1800
400
3

1個

21,139( 23,253円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大手の自動車メーカー様の安全規格をクリアした軽量かつ高強度な安全柵です。
【特長】
・フレームサイズ36x45mm。
・シルバーはアルマイト処理+クリア塗装、イエローは焼付塗装を採用。
・実働5日目出荷。
・組み立て出荷。
※固定脚などの付属品はお客様にて組み付けて頂きます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D36タイプ 安全柵 標準仕様

D36タイプ 安全柵 標準仕様

    G40タイプ 安全柵 標準扉

    G40タイプ 安全柵 標準扉

      G40タイプ 安全柵 標準仕様

      G40タイプ 安全柵 標準仕様

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

        AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1800タイプ(H1800mmXW1940mm)

          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

          AZ40 安全柵 高剛性 連結 H2150タイプ(H2150mmXW1940mm)

            安全柵 4040

            安全柵 4040

              安全柵 3650

              安全柵 3650

                AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸

                AGシリーズ アルファガード 安全柵 扉タイプ 吊り戸

                  AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                  AZ40 安全柵 高剛性 連結 H1170タイプ(H1170mmXW1940mm)

                    AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

                    AZ30 安全柵 H1170タイプ(H1170mmXW970mm)

                      AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                      AZ40 安全柵 高剛性 H1170タイプ(H1170mmXW990mm)t3タイプ

                        安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

                        安全柵 ロボフェンス ドアータイプ

                          安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

                          安全柵 ロボフェンス 標準タイプ

                            メーカー 泰生工業 泰生工業 泰生工業 SUS SUS 鍋清 鍋清 エヌアイシ・オートテック SUS SUS SUS グローバルコネクト グローバルコネクト
                            通常価格 19,415円 24,670円 19,415円 33,834円 35,823円 14,143円 14,143円 51,563円 23,683円 11,447円 12,670円 58,934円 40,504円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   15日目   15日目   14日目   14日目   10日目   15日目   15日目~   15日目   19日目   19日目  
                            出荷形態 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 組立品 未組立品 組立品 組立品 組立品 未組立品 未組立品
                            柵・扉 種類 固定 開き戸 固定 固定 固定 - - - 固定 固定 固定 開き戸 固定
                            フレーム材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ スチール スチール
                            フレームサイズ 3645 4040 4040 40角 40角 4040 3650 - 40角 30角 40角 - -
                            足下部高さ(mm) 120 120 120 - - - - - - - - - -

                            D36タイプ 安全柵 標準仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全柵カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました