(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T23
アトモスIIクレセント アトモス2クレセント

アトモスIIクレセント T23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,985円
税込単価
3,284円

交換用のクレセント(締め金具)です。小・中・大の3タイプのサイズ、各サイズにブ...

詳細情報を確認する

型番

T23 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

T23 の仕様・寸法情報

商品情報

アトモスⅡクレセント:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T23

1個

2,985( 3,284円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

交換用のクレセント(締め金具)です。
小・中・大の3タイプのサイズ、各サイズにブロンズ・シルバーの2色あります。

T23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アトモスIIクレセントの型番T23のページです。
型番T23に関する仕様情報を記載しております。

アトモスIIクレセントのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
サッシの交換用に
評価 4.0満足度:4.02018/07/21
取手が大きくて使いやすい。安定感抜群。この手のものにはロック付もあり、どちらにするか迷ったがしっかり止まるので、これで十分だった。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
T21
T22
T24
T25
T26
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,537円

( 2,791円 )
1個 あり

2日目

2,537円

( 2,791円 )
1個 あり

2日目

2,985円

( 3,284円 )
1個 あり

2日目

3,054円

( 3,359円 )
1個 あり

2日目

3,054円

( 3,359円 )
1個 あり

2日目

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました