(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STB5-3HC
飾りビス キャップタイプ STB5タイプ カザリビス キャップタイプ STB5タイプ

飾りビス キャップタイプ STB5タイプ STB5-3HC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,704円
税込単価
2,974円

キャップタイプになっているので表札やプレート等の留金具として最適です。

詳細情報を確認する

型番

STB5-3HC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

STB5-3HC の仕様・寸法情報

商品情報

飾りビス キャップタイプ STB5タイプ:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STB5-3HC

1個

2,704( 2,974円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャップタイプになっているので表札やプレート等の留金具として最適です。

STB5-3HCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

飾りビス キャップタイプ STB5タイプの型番STB5-3HCのページです。
型番STB5-3HCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

飾りビス キャップタイプ STB5タイプ

飾りビス キャップタイプ STB5タイプ

    挟み込タイプ 屋内専用

    挟み込タイプ 屋内専用

      メーカー ハイロジック 新星社
      通常価格 1,722円 12,467円
      通常出荷日 2日目   5日目  
      種類 関連部品 -
      種類詳細 飾りビス -

      飾りビス キャップタイプ STB5タイプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      STB5-1HC
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日

      1,722円

      ( 1,894円 )
      1個 あり

      2日目

      ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました