(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパー付き

フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパー付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,826円 ~ 2,181円
税込価格
2,009円 ~ 2,399円

屋内用重量タイプ双輪キャスター。ねじ込み式/双輪【型番】:26376、2637...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパー付き:関連画像

型番リスト

型番
ねじ径
仕様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
ホイール:黒
4960983263761

1個

1,933( 2,126円 )

5日目

M8
ホイール:シルバー
4960983263785

1個

2,113( 2,324円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用重量タイプ双輪キャスター。
ねじ込み式/双輪
【型番】:26376、26378、26380、26382、26386(各ストッパ有)
【耐荷重(kg)】:40

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパー付き

フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパー付き

    フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし

    フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし

      フレスコキャスター プレートタイプ

      フレスコキャスター プレートタイプ

        フォルテキャスター プレートタイプ

        フォルテキャスター プレートタイプ

          双輪キャスター(プレートタイプ)

          双輪キャスター(プレートタイプ)

            双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

            双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

              重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

              重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                  低床超重荷重用キャスター1000 DHK 金具セット(車輪なし)

                  低床超重荷重用キャスター1000 DHK 金具セット(車輪なし)

                    中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                    中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ75mm (金具のみ車輪なし)

                      低床超重荷重用キャスター1000 DHJB 金具セット(車輪なし)

                      低床超重荷重用キャスター1000 DHJB 金具セット(車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

                          双輪キャスター(脱着式、カバー付)

                          双輪キャスター(脱着式、カバー付)

                            メーカー ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック 八幡ねじ 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) シシクアドクライス 岐阜産研工業(ウカイ) シシクアドクライス 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 1,826円 1,495円 1,075円 1,892円 242円 164円 12,536円 2,271円 3,879円 1,652円 12,012円 6,936円 236円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目   2日目~   1日目~   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 差し込み式 / 双輪
                            車輪材質 ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン - - - - - - - ナイロン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 485.01~750.00 140.01~220.00 - 80.01~140.00 - 485.01~750.00 -
                            取付け高さ B(mm) 65 65 96 98 - - - - - - - - -

                            フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパー付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました