(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:26375
フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし フリーロールツキ/リフトロックキャスター ストッパーナシ

フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし 26375

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,495円
税込単価
1,645円

屋内用重量タイプ双輪キャスター。ねじ込み式/双輪【型番】:26375、2637...

詳細情報を確認する

型番

26375 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

26375 の仕様・寸法情報

商品情報

フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし:関連画像

型番リスト

型番
ねじ径
仕様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26375

M8
ホイール:黒
4960983263754

8個

1,495( 1,645円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用重量タイプ双輪キャスター。
ねじ込み式/双輪
【型番】:26375、26377、26379、26381、26385(各ストッパ無)
【耐荷重(kg)】:40

Loading...

26375で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなしの型番26375のページです。
型番26375に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし

フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなし

    フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパー付き

    フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパー付き

      フレスコキャスター プレートタイプ

      フレスコキャスター プレートタイプ

        双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

        双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

          フォルテキャスター プレートタイプ

          フォルテキャスター プレートタイプ

            重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

            重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

              重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

              重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

                ステンレス低床重荷重用キャスター SUHK 金具セット(車輪なし)

                ステンレス低床重荷重用キャスター SUHK 金具セット(車輪なし)

                  キャスパッド プレートタイプ プレート:ステンレス 車輪:エラストマー

                  キャスパッド プレートタイプ プレート:ステンレス 車輪:エラストマー

                    ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪)自在

                    ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪)自在

                      中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

                      中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ250mm (金具のみ車輪なし)

                        ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪) 自在ストッパー付

                        ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪) 自在ストッパー付

                          低床超重荷重用キャスター1000 DHJ 金具セット(車輪なし)

                          低床超重荷重用キャスター1000 DHJ 金具セット(車輪なし)

                            メーカー ハイロジック ハイロジック ハイロジック 八幡ねじ ハイロジック 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) シシクアドクライス パーツ精工 トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) トラスコ中山 シシクアドクライス
                            通常価格 1,495円 1,826円 1,075円 164円 1,892円 1,126円 12,536円 2,129円 1,899円 2,251円 6,936円 2,894円 5,996円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目   4日目~   2日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   6日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 プレート式自在 - プレート式自在 / 関連部品 - プレート式自在
                            車輪材質 ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン - ナイロン/ウレタン - - - エラストマー 静音エラストマー - 静音エラストマー -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 140.01~220.00 485.01~750.00 - - - 485.01~750.00 - -
                            取付け高さ B(mm) 65 65 96 - 98 - - - - - - - -

                            フリーロール付・リフトロックキャスター ストッパーなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            26377
                            26379
                            26381
                            26385
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 仕様 JANコード

                            1,740円

                            ( 1,914円 )
                            8個 あり

                            2日目

                            M8ホイール:シルバー4960983263778

                            1,740円

                            ( 1,914円 )
                            8個 あり

                            2日目

                            M10ホイール:黒4960983263792

                            1,740円

                            ( 1,914円 )
                            8個 あり

                            2日目

                            M10ホイール:シルバー4960983263815

                            1,809円

                            ( 1,990円 )
                            8個 あり

                            2日目

                            M12ホイール:シルバー4960983263853

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました