(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
937円 ~ 1,179円  特別価格 
税込価格
1,031円 ~ 1,297円  特別価格 

屋内用重量タイプ双輪キャスター。耐荷重(kg)60(1個当たり)

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    双輪
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付け高さ B(mm):
    76
  • 車輪径 A もしくは 直径A(φ):
    60
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    26
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    26
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • プレート長さ(mm):
    38
  • プレート幅(mm):
    38
  • 耐荷重(kg):
    60
  • 車輪材質詳細:
    ウレタン/エラストマー

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

双輪キャスター プレートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
ストッパ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
4960983263730

8個

937( 1,031円 )

2日目

回転ストッパ付
4960983263747

8個

1,179円

1,164

( 1,280円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用重量タイプ双輪キャスター。
耐荷重(kg)60(1個当たり)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

    椅子キャスター黒

    椅子キャスター黒

      P-S型自在車プレート式(ストッパー付)

      P-S型自在車プレート式(ストッパー付)

        双輪自在キャスターストッパーなし K-200G

        双輪自在キャスターストッパーなし K-200G

          双輪キャスターF060

          双輪キャスターF060

            U・US type ボルトタイプ

            U・US type ボルトタイプ

              双輪自在キャスターストッパー付 K-200GS

              双輪自在キャスターストッパー付 K-200GS

                双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

                双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

                  X・X-WSP type プレートタイプ

                  X・X-WSP type プレートタイプ

                    KT・KTSD type プレートタイプ

                    KT・KTSD type プレートタイプ

                      双輪キャスターF050

                      双輪キャスターF050

                        双輪自在キャスターストッパー付 K-200MYS

                        双輪自在キャスターストッパー付 K-200MYS

                          T・TSW type プレートタイプ

                          T・TSW type プレートタイプ

                            メーカー ハイロジック 八幡ねじ ユーエイキャスター タキゲン製造 東海キャスター 東信製作所 タキゲン製造 ハイロジック 東信製作所 東信製作所 東海キャスター タキゲン製造 東信製作所
                            通常価格 937円 420円 601円 976円 966円 792円 1,219円 920円 2,997円 1,680円 803円 913円 1,399円
                            通常出荷日 2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 双輪 - 樹脂 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪
                            車輪材質 ウレタン プラスチック ナイロン ナイロン エラストマー ナイロン ナイロン ウレタン ウレタンエラストマー ウレタンエラストマー エラストマー ナイロン ウレタンエラストマー
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00
                            取付け高さ B(mm) 76 - - 79.5 76 - 79.5 68 - - 66 - -

                            双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました