(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円

屋内用重量タイプ双輪キャスター。ねじ込み式/双輪【型番】:26371(ストッパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式 / 双輪
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ねじ径:
    M10
  • 取付け高さ B(mm):
    68
  • 車輪径 A もしくは 直径A(φ):
    60
  • 車輪特性:
    なし
  • 仕様:
    ネジピッチ:M10×P1.5
  • 耐荷重(kg):
    60
  • 車輪材質詳細:
    ウレタン/エラストマー

型番

26371 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

双輪キャスター ボルトタイプ:関連画像

型番リスト

型番
ストッパ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26371

なし
4960983263716

8個

920( 1,012円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用重量タイプ双輪キャスター。
ねじ込み式/双輪
【型番】:26371(ストッパ無)、26372(回転ストッパ付)
【耐荷重(kg)】:60

26371で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスター ボルトタイプ 60mmの型番26371のページです。
型番26371に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

    双輪キャスターTE100N

    双輪キャスターTE100N

      椅子キャスター黒

      椅子キャスター黒

        デザインキャスター TNSシリーズ 自在

        デザインキャスター TNSシリーズ 自在

          デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付

          デザインキャスターAWシリーズ 自在ストッパー付

            ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN

            ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN

              TND type ボルトタイプ

              TND type ボルトタイプ

                木製双輪 type ボルトタイプ

                木製双輪 type ボルトタイプ

                  デザインキャスタ CTYNB□

                  デザインキャスタ CTYNB□

                    ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNS

                    ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNS

                      双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

                      双輪キャスター TG・TGS type(ボルトタイプ)

                        双輪キャスターTY60JNB

                        双輪キャスターTY60JNB

                          メーカー ハイロジック 東海キャスター 八幡ねじ ナンシン ナンシン タキゲン製造 東信製作所 東信製作所 ミスミ タキゲン製造 東信製作所 東海キャスター
                          通常価格 920円 2,810円 420円 771円 1,125円 963円 544円 2,065円 403円 1,240円 235円 682円
                          通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                          種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                          キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / クリーニング機能 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - ねじ込み式 / 双輪
                          車輪材質 ウレタン エラストマー プラスチック - ナイロン・黒 ナイロン ナイロン 天然木(ブナ)/ウレタンゴム ナイロン(標準) ナイロン ナイロン ナイロン
                          荷重範囲(daN) 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 - - 140.01~220.00 ~35.00 ~35.00 35.01~80.00 140.01~220.00 - 80.01~140.00
                          ねじ径 M10 - - - - M12 - - - M12 - -

                          双輪キャスター ボルトタイプ 60mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          26372
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ストッパ JANコード

                          1,146円

                          ( 1,261円 )
                          8個 あり

                          2日目

                          回転ストッパ付4960983263723

                          キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました