(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Tシリーズキャスター プレートタイプ

Tシリーズキャスター プレートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,648円 ~ 3,740円
税込価格
1,813円 ~ 4,114円

屋内用重量タイプ双輪キャスタープレート式自在/双輪【型番】:26363、263...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

Tシリーズキャスター プレートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ B(mm)
車輪径 A もしくは 直径A(φ)
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
車輪幅 C(mm)
耐荷重(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35.01~80.00
94
75
なし
55
42
70
58
61
60
4960983263631

1個

1,648( 1,813円 )

5日目

80.01~140.00
125
100
なし
74
45
96
70
70
100
4960983263648

1個

3,321( 3,653円 )

2日目

35.01~80.00
94
75
ダブルストッパ付(回転+旋回)
55
42
70
58
61
60
4960983263655

1個

2,314( 2,545円 )

5日目

80.01~140.00
125
100
ダブルストッパ付(回転+旋回)
74
45
96
70
70
100
4960983263662

1個

3,740( 4,114円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用重量タイプ双輪キャスター
プレート式自在/双輪
【型番】:26363、26364(各ストッパ無)
26365、26366(各ダブルストッパ付(回転+旋回))
【耐荷重:60kg】:26363、26365
【耐荷重:100kg】:26364、26366

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tシリーズキャスター プレートタイプ

Tシリーズキャスター プレートタイプ

    Tシリーズキャスター ボルトタイプ

    Tシリーズキャスター ボルトタイプ

      フレスコキャスター プレートタイプ

      フレスコキャスター プレートタイプ

        双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

        双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

          フレスコキャスター ボルトタイプ

          フレスコキャスター ボルトタイプ

            フォルテキャスター プレートタイプ

            フォルテキャスター プレートタイプ

              双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

              双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

                PT-W50P ポルタキャスター

                PT-W50P ポルタキャスター

                  PL-F60 プレインキャスター

                  PL-F60 プレインキャスター

                    双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

                    双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

                      双輪キャスター(プレートタイプ)

                      双輪キャスター(プレートタイプ)

                        コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                        コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                          ボールキャスター(ウレタン巻) プレートタイプ

                          ボールキャスター(ウレタン巻) プレートタイプ

                            メーカー ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック 八幡ねじ ユーエイキャスター 東信製作所
                            通常価格 1,648円 1,833円 1,075円 937円 1,119円 1,892円 920円 2,881円 607円 164円 242円 570円 1,136円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式固定 / 双輪 プレート式ボールキャスター プレート式自在 / 双輪 双輪 コーナーキャスター プレート式自在
                            金具材質 スチール スチール - - - - - スチール - - - スチール SPCC
                            車輪材質 ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ウレタン ナイロン ナイロン/ウレタン - ナイロン - ウレタン
                            車輪特性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - - なし

                            Tシリーズキャスター プレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました