(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Tシリーズキャスター ボルトタイプ

Tシリーズキャスター ボルトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,833円 ~ 3,533円
税込価格
2,016円 ~ 3,886円

屋内用重量タイプ双輪キャスター。ねじ込み式/双輪【型番】:26359、2636...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

Tシリーズキャスター ボルトタイプ:関連画像

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
ねじ径
取付け高さ B(mm)
車輪径 A もしくは 直径A(φ)
ストッパ
車輪幅 C(mm)
仕様
耐荷重(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35.01~80.00
M10
86
75
なし
61
ネジピッチ:M10×P1.5
60
4960983263594

1個

1,833( 2,016円 )

2日目

35.01~80.00
M10
86
75
ダブルストッパ付(回転+旋回)
61
ネジピッチ:M10×P1.5
60
4960983263617

1個

2,206( 2,427円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用重量タイプ双輪キャスター。
ねじ込み式/双輪
【型番】:26359、26360(各ストッパ無)
26361、26362(各ダブルストッパ付(回転+旋回)
【耐荷重:60kg】:26359、26361
【耐荷重:100kg】:26360、26362

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tシリーズキャスター ボルトタイプ

Tシリーズキャスター ボルトタイプ

    双輪キャスターTEC75N

    双輪キャスターTEC75N

      双輪キャスターTEC75NWS

      双輪キャスターTEC75NWS

        双輪キャスターTEA75N

        双輪キャスターTEA75N

          双輪キャスターTEA75NWS

          双輪キャスターTEA75NWS

            フレスコキャスター ボルトタイプ

            フレスコキャスター ボルトタイプ

              双輪キャスターF060N

              双輪キャスターF060N

                双輪キャスターTEC60JN

                双輪キャスターTEC60JN

                  本体アルミダイカスト ナイロン車輪50径 A50N12L-14

                  本体アルミダイカスト ナイロン車輪50径 A50N12L-14

                    双輪キャスターF100N

                    双輪キャスターF100N

                      ダストカバー付キャスターCF075N

                      ダストカバー付キャスターCF075N

                        U・US type ボルトタイプ

                        U・US type ボルトタイプ

                          双輪キャスターF050N

                          双輪キャスターF050N

                            メーカー ハイロジック 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター ハイロジック 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東海キャスター 東信製作所 東海キャスター
                            通常価格 1,833円 2,654円 3,164円 2,654円 2,994円 1,119円 914円 1,043円 589円 2,267円 2,137円 792円 681円
                            通常出荷日 2日目   5日目   5日目   5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール - スチール スチール SWCH スチール
                            車輪材質 ナイロン/ウレタン エラストマー エラストマー エラストマー エラストマー ナイロン/ウレタン エラストマー エラストマー - エラストマー エラストマー ナイロン エラストマー
                            車輪特性 なし 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 なし 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 - 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性 なし 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐薬品性

                            Tシリーズキャスター ボルトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました