(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL-F60 プレインキャスター

PL-F60 プレインキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
607円
税込単価
668円

屋内用重量タイプ双輪キャスター。プレート式ボールキャスター【耐荷重(kg)】:...

詳細情報を確認する

型番

26350 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

PL-F60 プレインキャスター:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26350

1個

607( 668円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用重量タイプ双輪キャスター。
プレート式ボールキャスター
【耐荷重(kg)】:30

26350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PL-F60 プレインキャスターの型番26350のページです。
型番26350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL-F60 プレインキャスター

PL-F60 プレインキャスター

    双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

    双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

      フォルテキャスター プレートタイプ

      フォルテキャスター プレートタイプ

        Tシリーズキャスター ボルトタイプ

        Tシリーズキャスター ボルトタイプ

          PT-W50P ポルタキャスター

          PT-W50P ポルタキャスター

            フレスコキャスター プレートタイプ

            フレスコキャスター プレートタイプ

              Tシリーズキャスター プレートタイプ

              Tシリーズキャスター プレートタイプ

                双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

                双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

                  フレスコキャスター ボルトタイプ

                  フレスコキャスター ボルトタイプ

                    75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                    75mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                      キャスター E型自在車プレート式

                      キャスター E型自在車プレート式

                        双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

                        双輪キャスター プレートタイプ(ナイロン・ウレタン)

                          100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                          100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                            メーカー ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック エスコ ユーエイキャスター 八幡ねじ エスコ
                            通常価格 607円 920円 1,892円 1,833円 2,881円 1,075円 1,648円 937円 1,119円 1,116円 398円 164円 1,504円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目   2日目   2日目   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式ボールキャスター ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式固定 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 / 双輪 プレート式固定
                            車輪材質 ナイロン/ウレタン ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ウレタン ナイロン/ウレタン ゴム - - ゴム
                            荷重範囲(daN) ~35.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 140.01~220.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 35.01~80.00
                            取付け高さ B(mm) 12.5 68 98 - 59 96 - 76 90 93 - - 122

                            PL-F60 プレインキャスターのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            キャスター
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/16
                            省スペースでも設置できてよい。ころが小径なのは仕方ないですね。
                            在庫が少ないのは残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました