(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PT-W50P ポルタキャスター

PT-W50P ポルタキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,881円
税込単価
3,169円

屋内用重量タイプ双輪キャスタープレート式固定/双輪回転ストッパ付【耐荷重(kg...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定 / 双輪
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 取付け高さ B(mm):
    59
  • 車輪径 A もしくは 直径A(φ):
    50
  • ストッパ:
    回転ストッパ付
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    46
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    34
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • プレート長さ(mm):
    59
  • プレート幅(mm):
    47
  • 車輪幅 C(mm):
    84
  • 耐荷重(kg):
    200
  • JANコード:
    4960983263495

型番

26349 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

PT-W50P ポルタキャスター:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26349

8個

2,881( 3,169円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用重量タイプ双輪キャスター
プレート式固定/双輪
回転ストッパ付
【耐荷重(kg)】:200

26349で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PT-W50P ポルタキャスターの型番26349のページです。
型番26349に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PT-W50P ポルタキャスター

PT-W50P ポルタキャスター

    双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

    双輪キャスター ボルトタイプ 60mm

      フォルテキャスター プレートタイプ

      フォルテキャスター プレートタイプ

        フレスコキャスター プレートタイプ

        フレスコキャスター プレートタイプ

          フレスコキャスター ボルトタイプ

          フレスコキャスター ボルトタイプ

            Tシリーズキャスター プレートタイプ

            Tシリーズキャスター プレートタイプ

              Tシリーズキャスター ボルトタイプ

              Tシリーズキャスター ボルトタイプ

                PL-F60 プレインキャスター

                PL-F60 プレインキャスター

                  双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

                  双輪キャスター プレートタイプ ウレタン+エラストマー巻き

                    重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

                    重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm (金具のみ車輪なし)

                      キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:40kg

                      キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:40kg

                        50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)

                        50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)

                          125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                          125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

                            メーカー ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック ハイロジック 岐阜産研工業(ウカイ) エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,881円 920円 1,892円 1,075円 1,119円 1,648円 1,833円 607円 937円 1,126円 2,230円 3,371円 3,070円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 プレート式ボールキャスター 双輪 プレート式固定 / 関連部品 プレート式自在 ねじ込み式 プレート式固定
                            金具材質 スチール - - - - スチール スチール - - スチール スチール スチール スチール
                            車輪材質 ナイロン ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ナイロン/ウレタン ウレタン - ゴム ゴム ゴム
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - ~35.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00

                            PT-W50P ポルタキャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました